Tehon mahdollisuudet

Ohjauskeskuksia koskevat vaatimukset kasvavat jatkuvasti sekä määrällisesti että laadullisesti. Lisääntynyt verkottuminen ja räätälöinti, nousevat energiakustannukset ja jo lisääntyvä energian kulutus edellyttävät ohjauskeskuksilta kompaktiutta, taloudellisuutta, nopeutta ja joustavuutta.

WAGOn vastaus lisääntyviin vaatimuksiin on Pro 2 – paras koskaan valmistamamme teholähde – ohjauskeskuksen sydän, joka vastaanottaa tämän päivän ja huomisen haasteet muuntaen ne konkreettisiksi mahdollisuuksiksi. Kutsumme tätä mahdollisuuden voimaksi!

Aloitamme tänään huomisen suunnittelun – tämä on WAGOn lähestymistapa prosesseja, tehokkuutta ja tiedonhankintaa kohtaan. Samalla tavalla WAGO lähestyi myös suunnittelun, asennuksen, konfiguroinnin ja käyttöönoton aihealueita kehitystyön aikana, jonka tuloksena syntyi Pro 2 -teholähde. Tuloksena ainutlaatuisten tuoteominaisuuksien yhdistelmä, jota mikään muu teholähde ei kykene tarjoamaan.

WAGOn Pro 2-teholähteen johtavat tuoteominaisuudet

  • Älykäs tehonhallinta syöttää 150% tehon 5s ajan ja jopa 600 % lähtötehon 15 ms ajan oikosulun sattuessa
  • Hyvä ympäristökestävyys: kuumuus, kylmyys ja korkeus vaikuttavat tehokkuuteen tuskin ollenkaan
  • Ainutlaatuiset tiedonsiirto-ominaisuudet pitävät sinut ajan tasalla kaikista tärkeistä tilatiedoista – Teollisuus 4.0 -valmiudet
  • Helppo suunnitella ja asentaa kompaktien mittojen ja "digitaalisen kaksosen" ansiosta – 2D/3D-data on käytettävissä tärkeimmissä muodoissa.

Älykäs kuormituksen hallinta

TopBoost, PowerBoost ja konfiguroitava ylikuormituskäyttäytyminen – WAGOn Pro 2-teholähde suojaa laitteitasi ja tarjoaa älykkäät virta- ja kytkentätilat. 150% PowerBoost ja jopa 600% TopBoost ovat käytettävissä luotettavaa ja vikaturvallista käyttöä varten.

power-supply_pro2_header_load-handling_2000x1500.jpg

Äärimmäistä luotettavuutta

WAGOn Pro 2-teholähde on erittäin suorituskykyinen hankalissa ympäristöolosuhteissa – kuumuudessa, kylmyydessä ja korkealla, sekä iskuissa ja tärinässä – ja silti tuottaa älykkäästi enimmäismäärän tehoa.

power-supply_pro2_header_environment_2000x1500.jpg

Kommunikaation edelläkävijä

On parempi tietää kuin arvata – WAGOn Pro2-teholähde on suunniteltu tärkeiden toimintojen suoraan lukemiseen työmaalla ja muun arvokkaan datan tarkasteluun tiedonsiirtomoduulin kautta.

Vakaasti ympäristöä säästävä

Tehokkuus jopa 96% – se tarjoaa huomattavia etuja, kuten alhaisen energiankulutuksen ja siten alhaisemmat CO2-päästöt. Myös lämpöhäviö on alhaisempi, mikä puolestaan tarkoittaa vähemmän lämpöä ohjauskaapissa.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1500.jpg

Helppo asennus

Pistokeliitäntä on nopeampi: WAGOn Pro 2-teholähde on helppo liittää luotettavasti – teollisuudessa hyväksi koetulla jousiliitostekniikalla ja valmiiksi asennetuilla kaapeleilla.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1500.jpg

Läpeensä luotettava

Luonnostaan tehokas, rakenteen ansiosta luotettava – WAGO Pro 2-teholähteen luotettavuus on sen rakenteen ansiota, joka muiden etujen ohella tuottaa vähemmän lämpöä. Se suojaa materiaalia sekä ympäristöä ja säästää rahaa!

power-supply_pro2_header_reliability_2000x1500.jpg

Älykäs suunnittelu

Pieni koko, älykäs asettelu: WAGOn teholähteen Pro 2 suuritehoinen tiivis koko mahdollistaa huomattavat tilansäästöt ohjauskaapissa. Digitaalinen kaksoiskonsepti säästää aikaa ja rahaa alusta alkaen – suunnittelussa, asennuksessa, käytössä – monien vuosien ajan.

power-supply_pro2_header_construction_2000x1500.jpg

Räätälöity konfigurointi

Valmis aina silloin kun sinäkin! Käytä tehdasasetuksia tai mukauta WAGOn Pro 2-teholähde tarpeisiisi: eri laitteissa erilaisilla parametreilla – räätälöinti tarkoittaa myös joustavuutta!

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1500.jpg