[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Käyttöä koskevat huomautukset","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Kirjastot","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Rakentaminen","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Ohjain BACnet/IP; ECO",
"description" : "750–831 BACnet/IP -ohjain yhdistää WAGO I/O -järjestelmän BACnet-protokollaan ja tukee B-BC BACnet -laiteprofiilia DIN EN ISO 16484‐5 mukaisesti. Se kommunikoi muiden BACnet-laitteiden kanssa BACnet/IP:n kautta.<br/><p>Ohjain sisältää kolme seuraavaa toimintoa:</p><ul><li>1. Natiivi palvelin: Kullekin kanavalle luodaan automaattisesti BACnet-objektit ohjaimeen liitettäviä digitaalisia ja analogisia tulo- ja lähtömoduuleja varten.</li><li>2. Sovelluspalvelin (server): Muut tuetut BACnet-objektit voidaan luoda IEC 61131‐3:n mukaisen ohjelmointiympäristön kautta ja tuoda BACnet-verkon käyttöön.</li><li>3. Sovelluslaite (client): Muita BACnet-laitteita voidaan käyttää Client-toiminnon, objektien ja niiden ominaisuuksien kautta.</li></ul><br/><p>Kaksi ETHERNET-liitäntää ja integroitu kytkin mahdollistavat kenttäväylän johdotuksen topologiassa, jolloin lisäverkkolaitteita, kuten kytkimiä tai keskuksia, ei tarvita. Kumpikin liitäntä tukee automaattista yhteydenmuodostusta ja Auto-MDI(X):tä.</p><p>DIP-kytkin määrittää IP-osoitteen viimeisen tavun ja sitä voidaan käyttää IP-osoitteen määrittämiseen.</p><p>Integroitu verkkopalvelin tarjoaa käyttäjälle konfigurointioptioita ohjaimen tilatietojen näytön yhteydessä.</p><p>IEC 61131-3:n mukainen ohjelmoitava logiikka on kykenevä moniajoon ja siinä on kondensaatorin tukema RTC. </p><p>Käytettävissä on 1 MB muisti.</p><p>Ohjain 750-831 on varustettu muistikortinlukijalla. Muistikorttia voidaan käyttää laiteparametrien tai tiedostojen (esim. käynnistystiedostojen) siirtoon ohjaimesta toiseen. Muistikorttiin pääsee käsiksi FTP-protokollan kautta ja sitä voidaan käyttää ylimääräisenä asemana.</p><p>750-831/000-002 ohjaimet tukevat enintään 256 BACnet-objektia.</p>BACnet-verkkojen käynnistys ja konfigurointi suoritetaan Windows-yhteensopivan WAGO BACnet -konfiguraattorin kautta.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Logiikka",
"url" : "https://www.wago.com/fi/logiikka/ohjain-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}