{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Ohjain ETHERNET; 3. sukupolvi; SD-korttipaikka; Ulk. lämpötila",
"description" : "<p>ETHERNET-ohjainta voidaan käyttää ohjelmoitavana logiikkana ETHERNET-verkoissa yhdessä WAGO I/O -järjestelmän kanssa. </p><p>Ohjain tukee kaikkia 750/753-sarjaan sisältyviä digitaali-, analogia- ja erikoismoduuleita ja soveltuu tietonopeuksille 10/100 Mbit/s</p><p>Kaksi ETHERNET-liitäntää ja integroitu kytkin mahdollistavat kenttäväylän johdotuksen topologiassa, jolloin lisäverkkolaitteita, kuten kytkimiä tai keskuksia, ei tarvita. Kumpikin liitäntä tukee automaattista yhteydenmuodostusta ja Auto-MDI(X):tä. </p><p>DIP-kytkin määrittää IP-osoitteen viimeisen tavun ja sitä voidaan käyttää IP-osoitteen määrittämiseen.</p><p>Ohjain tukee sekä MODBUS/TCP:tä, että EtherNet/IP:tä teollisuusympäristökäyttöön. Se tukee myös lukemattomia ETHERNET-standardiprotokollia helppoa integrointia varten IT-ympäristöihin (esim. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Ohjaimet 750-880/025-001 ja -002 tukevat tiedonsiirtoprotokollia IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 ja IEC 61400-25.</p><p>Integroitu verkkopalvelin tarjoaa käyttäjälle konfigurointioptioita ohjaimen tilatietojen näytön yhteydessä.</p><p>IEC 61131-3:n mukainen ohjelmoitava logiikka on kykenevä moniajoon ja siinä on kondensaatorin tukema RTC. </p><p>Käytettävissä on 1 MB muisti.</p><p>Ohjain 750-880 on varustettu muistikortinlukijalla. Muistikorttia voidaan käyttää laiteparametrien tai tiedostojen (esim. käynnistystiedostojen) siirtoon ohjaimesta toiseen. Muistikorttiin pääsee käsiksi FTP-protokollan kautta ja sitä voidaan käyttää ylimääräisenä asemana.</p>",
"mpn" : "750-880/025-000",
"sku" : "750-880/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00032ef6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZ3hOeTh4TXprNU9EQTFNalF3T1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1tVm1OakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkMjFmMDAzZGE3Zjg1MWFmMWU5ZWI0ZWFlMTk0Y2RhZWJlNWUyM2VkMTI1ODNjZWYwYzMyMGI1ZjA5NTIzMTc",
"gtin13" : "4050821174554",
"category" : "Logiikka",
"url" : "https://www.wago.com/fi/logiikka/ohjain-ethernet/p/750-880_025-000"
}