{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Ohjain ETHERNET; 3. sukupolvi; SD-korttipaikka; Mediaredundanssi; Ulk. lämpötila",
"description" : "<p>Yhdessä WAGO I/O -järjestelmän kanssa, ETHERNET-ohjain palvelee ETHERNET-verkkoja, jotka vaativat nopeaa ja turvallista redundanssia. Ohjain tukee kaikkia 750/753-sarjaan sisältyviä digitaali-, analogia- ja erikoismoduuleita ja soveltuu tietonopeuksille 10/100 Mbit/s</p><p>Mediaredundanttisuus saavutetaan käyttämällä ohjainta kahdessa erillisessä verkossa — mikä on saavutettavissa kahden eri IP-osoitteen (mukaan lukien kahden MAC ID:n) kautta. Erillisten kanavien välinen tiedonsiirto ei ole mahdollista. Kaksi erillistä ETHERNET-liitäntää mahdollistavat kahden tiedonsiirtopolun redundantin liitännän (ei tarvita keskitintä eikä kytkintä). Kumpikin liitäntä tukee automaattista yhteydenmuodostusta ja Auto-MDI(X):tä. DIP-kytkin konfiguroi kummankin IP-oletusosoitteen viimeisen tavun ja niitä voidaan käyttää IP-osoitteenantoon (DHCP, BootP).</p><p>Median redundanssiohjain on suunniteltu kenttäväylän tiedonsiirtoon MODBUS/TCP: n kautta ETHERNET-verkoissa. Se tukee myös monenlaisia standardeja ETHERNET-protokollia (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).</p><p>Integroitu verkkopalvelin tarjoaa käyttäjälle konfigurointioptioita ohjaimen tilatietojen näytön yhteydessä.</p><p>IEC 61131-3:n mukainen ohjelmoitava logiikka on kykenevä moniajoon ja siinä on kondensaatorin tukema RTC. </p><p>Käytettävissä on 1 MB muisti.</p><p>PLC 750-885 on varustettu muistin laajennusta varten siirrettävän muistikortin paikalla.</p>",
"mpn" : "750-885/025-000",
"sku" : "750-885/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGhNeTh4TkRBd01EYzVNVFU0TkRjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XSTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5ZWE3OTk2ZjJiZTZhMDdlZDI4M2Y2ZjZiNzk3ODRkYjgzODFlNGJjNWVhY2QwNmM0Y2QxM2QwOWQ0NWVjYzk",
"gtin13" : "4050821560968",
"category" : "Logiikka",
"url" : "https://www.wago.com/fi/logiikka/ohjain-ethernet/p/750-885_025-000"
}