{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Ohjain LonWorks®",
"description" : "<p>LONWORKSsup®/sup ohjain on WAGO-I/O-SYSTEM:n laajennus.</p><p>Sovelluksen ohjelmointi on IEC 61131-3 mukainen. </p><p>Ohjelmoija voi käyttää kaikkia kenttäväylä- ja I/O-tietoja.</p><p>Ominaisuudet ja sovellukset:</p><p>LONWORKS<sup>®</sup> -ohjaimessa on Neuron-sirun ohella host-prosessori (40 MHz), joka voidaan ohjelmoida WAGO-I/O-PRO:n kautta.</p><p>WAGO-I/O-PRO:lla luotavaa ohjelmaa käyttämällä voidaan osoittaa ja käsitellä kaikki käytettävissä olevat moduulit 248 digitaaliseen tai 124 analogiseen tulo-/lähtökanavaan saakka sekä erikoistoiminnolliset moduuli.</p><p>Neuron-siruliitäntä tehdään IEC-61131-3-muuttujien kautta erityisillä osoitteilla. Ne voidaan tuoda LNS<sup>TM</sup>-yhteensopivan PRIO LNS -lisäosan kautta ja osoittaa enintään 52 verkkomuuttujalle.</p><p>Jokainen näistä verkkomuuttujista voidaan määrittää mihin tahansa SNVT (Standard Network Variable Type).</p><p>PRIO LNS -lisäosa tukee kaikkia käytettävissä olevia SNVT:itä, jotka ovat LonMark<sup>®</sup> SNVT Master -luettelossa (pituus 1-31 tavua).</p><p>Verkkomuuttujat voidaan osoittaa mihin tahansa SNVT:hen, mikä takaa parhaan mahdollisen yhteentoimivuuden muiden valmistajien LONMARK-yhteensopivien tuotteiden kanssa.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Logiikka",
"url" : "https://www.wago.com/fi/logiikka/ohjain-lonworks/p/750-819"
}