Additional information
Everything at a Glance – We have summarized all important information for you in our literature “221 Series Flyer”. Detailed information on individual series is available in the data sheets.
Ominaisuudet
221-sarjan lyömättömät edut
Kaksi vaihtoehtoa kaikille johdintyypeille
Kytke kaikkia johdintyyppejä eri poikki-pinta-aloin nopeasti ja helposti 2-, 3- ja 5-napaisilla liittimillä. Alkuperäinen versio sopii kaikille johdintyypeille 24:stä 12 AWG:een, hienosäikeisille 0.14:sta 4 mm2:iin ja jäykille ja säikeisille johtimille 0.2:sta 4 mm2:iin. 6 mm²:in (10 AWG) malli sopii kaikille johdintyypeille 0.5:stä 6 mm2:iin (20–10 AWG).
Testiaukot
221-sarjan liittimien testaaminen onnistuu molemmin puolisesti, jopa kytkettynä. Liittimissä on kaksi testiaukkoa: toinen johtimen sisäänmenoaukkojen puolella ja toinen vastapäätä. Nämä helposti hyödynnettävät testiaukot mahdollistavat helpon ja mukavana testaamisen - jopa asennettuna hyvin erilaisiin sovelluksiin. Aukot ovat sopivat myös standardimittareiden mittapäille.
Erittäin helppokäyttöinen
WAGOn rasialiittimet ovat helposti ja nopeasti avattavia. 221-sarjan vivun avaaminen onnistuu vähemmällä voimalla ja mahdollistaa nopean, työkaluvapaan kytkennän.
Liittimen kyljissä olevat hiukan ulkonevat reunukset estävät liittimen luiskahtamisen kädestä ja siten helpottavat liittimen käsittelyä asennusvaiheessa.
Mallitilaus
Tilaa ilmainen mallipussisi tästä!
Täytä seuraava lomake:
Downloads
Everything at a Glance – We have summarized all important information for you in our literature “221 Series Flyer”. Detailed information on individual series is available in the data sheets.