[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
Puheenaiheet

Liitäntä kaikille kulutusmittarimerkeille: M-Bus

M-Bus – Kustannusoptimoitu kenttäväylä

Master/slave-tiedonsiirtomalliin perustuvaa M-Bus-järjestelmää voidaan käyttää viiva-, tähti- tai puutopologian mukaisesti. Master-laite antaa virtaa sarjaväylälle ja käsittelee M-Bus-slave-laitteiden dataa (mittauslaitteita).

M-Bus lyhyesti:

  • Yksittäinen väyläkaapeli yhdistää kaikki mittarit keskusjärjestelmään.
  • Valittujen väylälaitteiden syöttö tapahtuu suoraan 2-johtimellisen väylän kautta
  • Eri valmistajien laitteet voidaan liittää väyläjärjestelmään, joka ei sido käyttäjiä mittarin valmistajaan.

M-Bus yksinkertaisesti selitettynä

M-bus (mittariväylä) on kustannustehokas kenttäväylä energiankulutustietojen lähetykseen. WAGO-ohjain kommunikoi laitteiden kanssa kaksijohtoisen väylän kautta, jossa lohkoa kohti maks. 250 slavea, lämpö-, vesi-, sähkö- ja kaasumittausta sekä muita antureita ja toimilaitteita.

M-Busin käyttö

M-Bus on kenttäväylä sähkön, lämmityksen, kaasun ja vesimittareiden sekä anturien ja toimilaitteiden kulutustietojen tallentamiseksi. Kulutustietojen mittaamisen tehokkaana järjestelmänä M-Busia käytetään usein rakennuksen ohjausjärjestelmissä.

Etusi M-Bus Masterin käytössä

  • Suora (ei ulkoisia yhdyskäytäviä/tasoinverttereitä) ja M-Bus-laitteiden kustannustehokas liittäminen I/O-järjestelmään

  • Erittäin joustava muiden I/O-piirien ja I/O-järjestelmän liitäntöjen kanssa yhdistämiseen

  • Useiden moduulien käyttö suurempiin datamääriin

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

M-Bus-järjestelmägrafiikka

WAGOn M-Bus-tuotteet

M-Bus Master (753-649)

753-649 M-Bus -moduuli toimii M-Bus master-laitteena, mikä mahdollistaa M-Bus-slave-laitteiden suoran liittämisen WAGO-I/O-JÄRJESTELMÄÄN 750. M-Bus (mittariväylä) on kenttäväylä sähkön, lämmityksen, kaasun ja vesimittareiden sekä anturien ja toimilaitteiden kulutustietojen tallentamiseksi. M-Bus-masterlaite kommunikoi M-Bus-slave-laitteiden kanssa ja muodostaa rajapinnan M-Busin ja käsittelyohjelmiston välille.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Suositeltua lukemista

M-Busiin liittyen

Tuotteet

Valmistajasta riippumaton rakennuksen ohjaus – BACnet

Yhdistettynä WAGO-I/O-JÄRJESTELMÄ 750 ja BACnet tarjoavat kestävän ja päivitettävän ratkaisun kaupallisten rakennusten LVI-käyttöön.

Tuotteet

Anturien mukaista hallintaa: MP-Bus

MP-Bus ohjaa LVI-toimilaitteita, kuten vaimentimia, säätöventtiileitä tai muuttuvailmavirtaisten järjestelmien ohjauksia.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua

Muita rakennusautomaatiotuotteita

Tuotteet

I/O-järjestelmät – valmiita käytettäväksi missä tahansa

WAGOn I/O-järjestelmät tarjoavat automaatiota siellä, missä sitä tarvitaan riippumatta siitä, sijoitetaanko ne ohjauskaappiin vai sen ulkopuolelle – myös vaikeissa olosuhteissa.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Tuotteet

Ohjaimet kustannustehokkaaseen hallintaan

Sekä suurten että pienten ohjaustehtävien on oltava kustannustehokkaita. WAGOlla on tuotevalikoimassaan oikea PLC jokaiseen haasteeseen ja tarpeeseen.

buehne_controller_2000x1500.jpg