Puheenaiheet

Nopea tiedonsiirto automaatio- ja kenttälaitteiden välillä: MODBUS

MODBUS-protokolla on tiedonsiirtoprotokolla, joka perustuu master/slave- tai client/server -malliin Protokollan ensisijainen tarkoitus on helpottaa luotettavaa, nopeaa tiedonsiirtoa automaatio- ja kenttälaitteiden välillä.

MODBUSin edut

  • Yhtenäinen datanvaihto standardien mukaisesti
  • Erittäin nopea tiedonsiirto
  • Tekniikasta ja valmistajasta riippumaton

MODBUS yksinkertaisesti selitettynä

Hyvin perustettu MODBUS-protokolla on muuttunut de-facto-standardiksi. Se perustuu vuodesta 1979 tunnettuun ohjelmoitavien logiikkaohjaimien MODBUS-protokollaan. Etu: MODBUS on yksinkertainen, tehostettu protokolla, joka takaa uskomattoman nopean ETHERNET-tiedonsiirron. Valmistajasta riippumaton datarakenne mahdollistaa myös tiedonsiirron eri valmistajien laitteiden välillä.

MODBUS toiminnassa

MODBUS mahdollistaa master-laitteen, esim. tietokoneen ja usean slave-laitteen (esim. mittaus- ja ohjausjärjestelmät) liittämisen. Versioita on kaksi: Yksi sarjaliitännälle (RS-232 ja RS-485) toinen Ethernetille.

Seuraavat datansiirron käyttötilat on eroteltu:

  • MODBUS TCP: ETHERNET TCP/IP -tiedonsiirto perustuen client/server -malliin
  • MODBUS RTU: Asynkroninen, sarjamuotoinen tiedonsiirto RS-232:n tai RS-485:n kautta
  • MODBUS ASCII: Samanlainen kuin RTU-protokolla, paitsi eri dataformaatissa. Suhteellisen harvoin käytetty.

MODBUS TCP/IP – Nopea ja puhdas tiedonsiirto

MODBUS TCP muodostaa client/server-tiedonsiirron. Ainoa vaatimus on se, että solmut ovat samassa IP-osoiteavaruudessa.

Lisäasetus tehdään laiteosoitteen kautta. Sitä ei voi kuitenkaan tehdä manuaalisesti jokaisen valmistajan tuotteille. Voit esimerkiksi käyttää laiteosoitetta saavuttaaksesi MODBUS RTU -solmun, joka on liitetty yhdyskäytävään osoittamalla jäljemmän IP-osoite MODBUS-TCP-MODBUS-RTU-yhdyskäytävän kautta. Vuodesta 2007 lähtien MODBUS/TCP on määritetty standardissa IEC 61158 ja siihen viitataan standardissa IEC 61784-2 nimellä CPF 15/1.

Systemgrafik_Modbus_finale.jpg

MODBUS-järjestelmägrafiikka

Modbus RTU

MODBUS RTU muodosta sarjamuotoisen master/slave-tiedonsiirron RS-232:n tai RS-485:n kautta. MODBUS RTU:n kohdistamiseksi ensimmäiset sarjatiedonsiirtoparametrit täyty tuntea ja/tai määritellä. Näihin parametreihin kuuluvat siirtonopeus, pariteetti ja pysäytysbitit. Masterin osoittamat slave-osoitteet tulevat myös käyttöön. Tällöin johtimen pituus RS-232:lla on rajoitettu 15 m:iin ja RS-485:lla 1200 m:iin.

Tämä voi myös kiinnostaa sinua

Muita WAGO-aiheita

Rakennustekniikka

Suunnittele huomista tänään

Valaistus- ja tilanhallinta tai ratkaisut lämmitykseen, ilmanvaihtoon tai ilmastointiin - WAGO on innovatiivinen kumppani oikeine tuotteineen. ja säästää aikaa, kustannuksia ja energiaa.

BUILDING_2000x1500.jpg
Valmistava teollisuus

Muokkaa muutosta aktiivisesti

Mekaniikkainsinööreille ja loppukäyttäjille: WAGOn ratkaisut mahdollistavat nopeasti muuttuvien vaatimusten mukana pysymisen Industry 4.0:n ja siihen liittyvien tekniikoiden kautta.

brancheneinstieg_factory_2000x1500.jpg