{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-johdin-naaraspistoke; painike; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 4-nap.; Otelevyllä liittimen liukuvapautus; 1,50 mm²; vaaleanharmaa",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2091 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2091-1104/002-000 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 14 x 31 x 12,4 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 4 Klemmstellen 4 Potenziale / 4 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu), das lichtgraue Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. picoMAX® ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder zweifach nutzen – einerseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes, andererseits für den Anschluss des Leiters.<br/>",
"mpn" : "2091-1104/002-000",
"sku" : "2091-1104/002-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12524292-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmhtTnk4eE5EVTJNRGc1TVRJd056Y3hNQzh5TURCZk1USTFNalF5T1RKZlJFVXVhbkJufDU1MjAyZGY4NWRmMjE2YTQwNTkzYWZiMDMwNzcxM2U4ZWJlMWMzM2I4MGMxYWQ0YmZkNjllOWIxY2I5MjRlMmU",
"gtin13" : "4050821411642",
"category" : "Pistokeliittimet",
"url" : "https://www.wago.com/fi/pistokeliittimet/1-johdin-naaraspistoke/p/2091-1104_002-000"
}