{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-johdin-naaraspistoke; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 5,08 mm; 10-nap.; integroidulla päätylevyllä; 2,50 mm²; oranssi",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 231, orange</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-310/102-000 ist eine reibungslose Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 50,8 x 14,3 x 26,45 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Klemmenleiste hat 1 Ebene. An die 10 Klemmstellen können 10 Potenziale / 10 Pol verbunden werden. Die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "231-310/102-000",
"sku" : "231-310/102-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10030579-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyZzVaUzh4TXpjNU56WXlOREkxTURNNU9DOHlNREJmTVRBd016QTFOemxmUkVVdWFuQm58ZGExMmNhYmE5MWU4N2NmZmY2ZGJjOWQ2NGYzOTYyODkzMDM0YTg0OTk0YmVlMDE3NTE4NGNjZjRmNDUyNmVlZg",
"gtin13" : "4044918348218",
"category" : "Pistokeliittimet",
"url" : "https://www.wago.com/fi/pistokeliittimet/1-johdin-naaraspistoke/p/231-310_102-000"
}