{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-johdin-naaraspistoke; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 5 mm; 10-nap.; 100 % väärinkytkennän esto; Lukitussalvat sivulla; 2,50 mm²; vaaleanharmaa",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 721-110/037-000 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 66,6 x 14,3 x 29,6 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 10 Klemmstellen 10 Potenziale / 10 Pol angeschlossen werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "721-110/037-000",
"sku" : "721-110/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd3WkM4eE5ETTVNalF5TVRVNE1EZ3pNQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDE5NmU3MmZkZGY5OTVjM2M2ZjcyOTE4ZmZlNGMyNzNmYTM4ODExYjFiZDAxMjNkMzVjMzk1ZjAzMjM2NGFlMTE",
"gtin13" : "4044918355353",
"category" : "Pistokeliittimet",
"url" : "https://www.wago.com/fi/pistokeliittimet/1-johdin-naaraspistoke/p/721-110_037-000"
}