MCS MIDI
Tuotenro 721-606/019-000
1-johdin-urosliitin; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 5 mm; 6-nap.; 100 % väärinkytkennän esto; kiinnityskaulus; 2,50 mm²; vaaleanharmaa



Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L2 = L – 0.2 mm
L5 = L2 + 5.8 mm
L6 = L2 + 11.8 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L2 = L – 0.2 mm
L5 = L2 + 5.8 mm
L6 = L2 + 11.8 mm