MCS MIDI
Tuotenro 723-609/114-000
1-johdin-urosliitin; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 9-nap.; 100 % väärinkytkennän esto; Sisäännapsautettava laippa; 2,50 mm²; vaaleanharmaa



Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm