{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-johdin-urosliitin; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 10-nap.; 100 % väärinkytkennän esto; kiinnityskaulus; 2,50 mm²; vaaleanharmaa",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 723 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 723-610/019-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 12 A. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 87,3 x 14,3 x 27,5 mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 10 Klemmstellen können 10 Potenziale / 10 Pol angebunden werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Montage erfolgt auf einer Durchführungsmontage und einer Oberflächenmontage.<br/>",
"mpn" : "723-610/019-000",
"sku" : "723-610/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURrMkwyZzBZeTh4TkRZNU1Ua3pNemswTlRnNE5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w3ZDAzMzQ1MGI2YzU3OTQyZDZmMjMzYjU3MzAxOGQ5MGEwNmU1NjdjOTUyYWI4Y2FlMGE4YjQxYjQxM2EzNTk1",
"gtin13" : "4044918266093",
"category" : "Pistokeliittimet",
"url" : "https://www.wago.com/fi/pistokeliittimet/1-johdin-urosliitin/p/723-610_019-000"
}