MCS MIDI Classic
Tuotenro 731-608/018-000
1-johdin-urosliitin; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rasteriväli 7,5 mm; 8-nap.; DIN-35-kisko-/paneeliasennus; Kiinninapsautettavat asennusjalat; 2,50 mm²; harmaa



Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L1 = L – 1.7 mm
L2 = L – 1.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L1 = L – 1.7 mm
L2 = L – 1.2 mm