MCS MINI
Tuotenro 734-307/019-000
1-johdin-urosliitin; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rasteriväli 3,5 mm; 7-nap.; 100 % väärinkytkennän esto; kiinnityskaulus; 1,50 mm²; vaaleanharmaa



Dimensions in mm
L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm
L1 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm
L2 = pole no. x pin spacing
L3 = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm
L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm
L1 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm
L2 = pole no. x pin spacing
L3 = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm