{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-johdin-urosliitin; vipu; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rasteriväli 10,16 mm; 3-nap.; 100 % väärinkytkennän esto; Koskettimet hopeapinnoitteella; 16,00 mm²; vaaleanharmaa",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 832, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 832-1203) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 76 A. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 18 und 20 mm. Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 31,78 x 29,1 x 50,6 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² gemacht. Die Klemmenleiste hat 1 Ebene. An die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu), das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Kontaktoberfläche ist aus Silber. Durch einen Hebel wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "832-1203",
"sku" : "832-1203",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947832-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBNUzh4TXpReU5EUTVNekF6TlRVMU1DOHlNREJmTnprME56Z3pNbDlFUlM1cWNHY3xjYTkyNTZiNTNjZWRiNDg4NjUxOTgyMWE5NjRkZTA0NTJjNGRiMGVjMmMzZDhkODc0OTIzYjgzYTRhM2QxNTE2",
"gtin13" : "4055143921336",
"category" : "Pistokeliittimet",
"url" : "https://www.wago.com/fi/pistokeliittimet/1-johdin-urosliitin/p/832-1203"
}