Direktiivit, standardit ja määräykset
Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitettujen sähkölaitteiden tulee täyttää monia eri kriteereitä. WAGO esittelee tärkeimmät määräykset ja suositukset.
![icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg](/medias/200-icon-ex-normen-rechtliches-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnd01pOHhOREV5TmpZd01UVXpOVFV4T0M4eU1EQmZhV052Ymw5bGVGOXViM0p0Wlc1ZmNtVmphSFJzYVdOb1pYTmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8NDc3MWYyZjZmNzFhNmNiN2NlOWEwNWQzNTNhNzY1MGMxN2ZhYTExYzBmYjMyODdkM2YxNjFmNjI3YzAzNDkyNQ)
WAGO
Räjähtäviä ilmanaloja voi olla lähes missä tahansa. Yleisesti epäillään mm. kemianteollisuutta, louhintaa, kaasun ja öljyn tuotantoa, mutta ne eivät ole ainoita alueita, joilla räjähtäviä olosuhteita muodostuu happeen sekoitettuna. Syttyviä yhdisteitä esiintyy monilla teollisuudenaloilla, joka päivä, myös siellä missä ei oleteta niiden olevan. Tällaisia vaarallisia yhdistelmiä esiintyy päivittäin monilla muilla aloila, kuten tekstiiliteollisuudessa tai uusiutuvan energian tuotannossa kestävistä raakamateriaaleista. Tänne asennetun järjestelmän tulee vastata kaikkiin räjähdyssuojauksen vaatimuksiin. Lue, miksi Ex-suojauksemme on askeleen edellä ja miksi se voisi olla tärkeää sinulle.
WAGO räjähdyssuojauksessa
Räjähdyssuojauksen periaatteet
Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja miten siltä voi suojautua? Täältä kaikki tarvittava ATEXista, Ex-vyöhykkeistä, syttymisensuojauskategorioista jne.
Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitettujen sähkölaitteiden tulee täyttää monia eri kriteereitä. WAGO esittelee tärkeimmät määräykset ja suositukset.
Ex-tuotteiden tulee täyttää tietyt paloluokitukset. Lisäksi Ex-suojauksessa käytetään erikoisratkaisuja säännöllisesti. WAGO tarjoaa juuri sitä, mitä suunnittelijat ja järjestelmäintegraattorit haluavat. Joustava räjähdyssuojaustuotevalikoimamme voidaan yhdistää turvallisesti ja taloudellisesti juuri oikeissa mittasuhteissa - yhtenäisellä järjestelmällä, joka kattaa kaiken räjähdysvaarallisten alueiden ulkopuolelta räjähdysvaarallisille alueille kokonaistuotannossa.
Käytä WAGOn I/O-järjestelmää ja Ex-alueille-tarkoitettuja moduuleja tehdäksesi koneista ja järjestelmistä tehokkaampia ja turvallisempia räjähdysherkissä ympäristöissä – tee se turvallisesti, luotettavasti ja taloudellisesti, koska näillä Ex-automaatiokomponenteilla räjähdysvaaralliset ja -vaarattomat alueet yhdistyvät. Luota räjähdyksensuojaukseen automaatiossa, kun haluat säästää suunnittelun, käyttöönoton, huollon ja käytön kustannuksia ja etsit joustavia ratkaisumahdollisuuksia alusten automaatioon tai on/offshore-alueille.
WAGOn räjähdyssuojaukseen tarkoitettujen automaatiotuotteiden edut:
Automaatiota haastavissa ympäristöolosuhteissa? WAGO-tuotteet ja -ratkaisut ovat tätä haastetta varten.
Jokainen, joka haluaa päihittää kilpailijansa Ex-alueella, täytyy valmistaa taloudellisia, turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita. Koneiden ja järjestelmien ohjauskaapeissa on merkittävää säästöpotentiaalia. Kaikki TOPJOB® S -maadoitus - ja läpivientiliittimet sekä erityiset Ex vahvavirtariviliittimet sopivat käytettäviksi Ex e I/II -alueilla. Liittimet tarjoavat luotettavimman liitoksen äärimmäisissä ympäristöissä, kuten kaasu-, pöly- ja kaivosympäristöissä. X-COM®S-SYSTEM, joka yhdistää pistoliitettävät riviliittimet on saatavilla myös EX-sovelluksiin. X-COM®S-SYSTEM:in komponentit ovat syttymättömiä (“nA” syttymisensuojausluokka) ja ne on hyväksytty käyttöön vyöhykkeen 2 vaarallisilla alueilla.
WAGOn räjähdyssuojaukseen tarkoitettujen liitäntätuotteiden edut:
Hyväksytty Ex-alueelle: WAGO-tuotteet muodostavat turvallisia liitoksia jopa äärimmäisissä olosuhteissa.
Nykypäivän ja tulevaisuuden teemat ja ratkaisut
Suositeltua lukemista
Lisätietoja prosessitekniikan alalta
Ex-suojaus, modulaarinen prosessiautomaatio ja Process 4.0 – lue lisää nykyisistä kehityssuuntauksista ja alan haasteista.
Prosessien digitaalinen muuntaminen ja muokkaaminen: WAGO on yksilöllisen kehitystyön ja toteutuksen luotettava kumppani.
Modulaariset järjestelmäkonseptit ovat ratkaisu markkinoiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. WAGO tukee kehitystyötäsi.
Sinua inspiroiden
WAGO muilla aloilla
WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikat eivät ole edustettuina ainoastaan prosessisuunnittelun alalla. Lue, mitä ratkaisuja WAGO tarjoaa muilla aloilla.
Modernia käyttövoimatekniikkaa ja verkkoalijärjestelmiä – automaatio ja digitointi ovat aluksissa vakioratkaisuja.
Nykyaikaisilla automaatio- ja digitalisointitekniikoilla tuotetaan keskenään kommunikoivia älyverkkoja.