[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Ota yhteyttä", "url": "/fi/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2-johdin-sulakeliitin; sis. käännettävä sulakepidin; päätylevyllä; pienoisputkisulakkeille 1/4 x 1 1/4 mm; palaneen sulakkeen osoitus LED:llä; 30 - 65 V; DIN-kiskoille 35 x 15 ja 35 x 7.5; 6 mm²; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; harmaa", "description" : "<h2>Fuse terminal block, 2006 Series, gray</h2><br/><br/>Our fuse terminal block (item number 2006-1631/1099-542) simplifies electrical installations. Ensure that the strip lengths are between 13 mm and 15 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 10 mm². It features one level and two clamping points that you can use to connect a single potential. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..<br/>", "mpn" : "2006-1631/1099-542", "sku" : "2006-1631/1099-542", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0003bb22000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGpaaTh4TkRZNE1qQTRNVFE1TXpBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBelltSXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjYzViMjM3M2I3MDdjNWQ2NDRhMDVlM2Y5YTA4YWUyODA1OWViYmY0YjVmM2MxMTE3N2I0ZjY0ZDZhMDEwZmM", "gtin13" : "4045454824099", "category" : "Riviliittimet", "url" : "https://www.wago.com/fi/riviliittimet/2-johdin-sulakeliitin/p/2006-1631_1099-542" }
[ { "id": "details", "label":"Yksityiskohdat", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Lataukset", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Tuotenro 2006-1631/1099-542

2-johdin-sulakeliitin; sis. käännettävä sulakepidin; päätylevyllä; pienoisputkisulakkeille 1/4 x 1 1/4 mm; palaneen sulakkeen osoitus LED:llä; 30 - 65 V; DIN-kiskoille 35 x 15 ja 35 x 7.5; 6 mm²; Paikalleen työnnettävä CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; harmaa

Tuotenro 2006-1631/1099-542
2-johdin-sulakeliitin
Odota ...
Listahinta/kpl*
Pyynnöstä
Hinta ja saatavuus jälkeen 
Sopimushinta/kpl*
Pyynnöstä
PU (SPU): 25 Piece
Tuotenro 2006-1631/1099-542
2-johdin-sulakeliitin
Odota ...
Listahinta/kpl*
Pyynnöstä
Hinta ja saatavuus jälkeen 
Sopimushinta/kpl*
Pyynnöstä
PU (SPU): 25 Piece