Kytkentäliittimet kaiken tyyppisille johtimille: WAGO 221-412, WAGO 221-413 ja WAGO 221-415
![](/medias/200-serie-221-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI5fGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyZ3pOQzh4TkRFek1qVTVOemcxTURFME1pOHlNREJmYzJWeWFXVXRNakl4WHpJd01EQjRNVEV5TlhCNExtcHdad3w5NjhiMzQ0YWM1NGFhMmY0Y2IwZGE4OTQxZjJmM2YxZGQ3NzAwNjE4MzY1ZGM5ZTFhMjZhMjg3MTI1NTM3MTU2)
WAGOn 221-sarjan kytkentäliittimet kaiken tyyppisille johtimille ovat aivan omaa luokkaansa. Tämä uusi sarja on 40 % pienempi ja vieläkin käyttäjäystävällisempi kuin sitä edeltävä 222-sarja.
Nämä sähköasennusten ”supertähdet” mahdollistavat yksi-, moni- ja hienosäikeisten johtimien nopeamman ja luotettavamman liitännän, ja kytkentärasioissa säästyy arvokasta tilaa. Kompaktin rakenteen ohella tämän mahdollistavat läpinäkyvä kotelo, käsittelyn helppous ja kaksi testiporttia.
Etusi:
- Alkuperäiseen WAGO 222 -sarjaan verrattuna jopa 40 % pienempi tilantarve
- Silmämääräiseen tarkastukseen tarkoitetusta läpinäkyvästä kotelosta näkee, onko johdin asennettu oikein ja kuorittu sopivaan pituuteen
- Helppo liittää vähemmällä voimalla
- Mikä tahansa johdintyyppien ja -kokojen yhdistelmä väliltä 0,14–4 mm² (24–12 AWG) on mahdollinen
- Kaksi testiporttia kaikille yleisesti käytetyille koestuskärjille