[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
Leistungselektronik_2000x2000px.jpg

Luotettavat piirikorttiliittimet tehoelektroniikalle

Pienempien komponenttien trendi antaa uusia haasteita tehoelektroniikalle. Parempi suorituskyky, joka saadaan yhdistämällä signaali ja lähtötaso piirikortissa, vaikuttaa myös liitäntäjärjestelmiin. Piirikorttiliittimien täytyy olla kompakteja, jotta ne siirtävät virtaa luotettavasti, samalla kun ne toimivat virheettömästi piirikortin avulla vaativissa olosuhteissa.

Edut:

  • Kattava tuotevalikoima 0,2 - 25 mm2 (24–4 AWG)
  • Push-in CAGE CLAMP® liitäntä
  • Laajempi johdinvalikoima ja suurempi virran johtavuus
  • Liitä johtimia sekä vaaka-että pystysuunnassa piirikorttiin
  • Testaus voidaan suorittaa sekä rinnakkain että kohtisuoraan johtimen sisäänmenoon nähden

Piirikorttiliittimet Push-in CAGE CLAMPilla® ja vivuillaPiirikorttiliittimet Push-in CAGE CLAMPilla® ja vivuilla

Vahvavirtaliittimiä Push-in CAGE CLAMPilla® ja vivuilla (2604, 2606 ja 2616 -sarjat) voidaan käyttää intuitiivisesti ilman työkaluja vipujen kautta. Nämä riviliittimet kompaktilla ko'ollaan, vahvavirran kantokapasiteetillaan ja integroidulla liitäntätekniikalla tarjoaa nopeamman ja helpomman johdotuksen. Vivun käyttö tarjoaa turvallisen liitännän, kun helppokäyttöinen vipu sulkee kiinnitysyksikön. Vipu lukittuu asentoon selvästi (auki/kiinni). Johtimet voidaan yhdistää sekä vaaka- että pystysuunnassa piirikorttiin ja testaus voidaan tehdä rinnakkain tai kohtisuoraan johtimen liitäntään nähden.

Etuja piirikorttiliittimistä, joissa on Push-in CAGE CLAMP®ja vivut:

  • Nopeampi ja helpompi johdotus
  • Intuitiivinen ja työkaluvapaa käyttö
  • Turvallinen liitäntä helpon ja vaivattoman vivun käytön kautta suljettuun asentoon
  • Vipu lukittuu asentoon selvästi (auki/kiinni)

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Piirikorttiliittimet, joissa Push-in CAGE CLAMP®

Vahvavirtaliittimet, joissa Push-in CAGE CLAMP® (2624, 2626 ja 2636 sarjat) sopivat hyvin kompaktien laitteiden liittämiseen rajoitetuissa tiloissa tai paneelin läpivienti/läpipaneelin asennuksen käyttöön. Työkalulla käynnistetty liitäntä suoritetaan rinnakkain johtimen liittämisen kanssa. Tämä mahdollistaa piirikorttiliittimien helpon käytön, myös kun piirikortilla on paljon komponentteja. Johtimia voidaan myös liittää vaaka- tai pystysuuntaan piirikorttiin. Sen vuoksi testaus voidaan suorittaa sekä rinnakkain että kohtisuoraan johtimen sisäänmenoon nähden. Integroitu Push-in CAGE-CLAMP® -liitäntätekniikka mahdollistaa sekä yksisäikeisten että holkillisten johdinten liittämisen painamalla niitä vain laitteeseen.

Push-in CAGE CLAMP®:illa varustettujen piirikorttiliittimen edut

  • Kompakti laitteen liitäntä
  • Sopii paneelin läpimenosovelluksiin ja tilarajoitettuun käyttöön
  • Käyttö rinnakkain johtimen tulon kanssa
  • Yhteensopivuus nykyisiin teollisiin ratkaisuihin
  • Käyttöön EN ja UL 61800-5-1 mukaisesti (tarkempia tietoja pyynnöstä)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Piirikorttiliittimet, joissa Push-in CAGE CLAMP®

Vahvavirtaliittimet, joissa Push-in CAGE CLAMP® (2624, 2626 ja 2636 sarjat) sopivat hyvin kompaktien laitteiden liittämiseen rajoitetuissa tiloissa tai paneelin läpivienti/läpipaneelin asennuksen käyttöön. Työkalulla käynnistetty liitäntä suoritetaan rinnakkain johtimen liittämisen kanssa. Tämä mahdollistaa piirikorttiliittimien helpon käytön, myös kun piirikortilla on paljon komponentteja. Johtimia voidaan myös liittää vaaka- tai pystysuuntaan piirikorttiin. Sen vuoksi testaus voidaan suorittaa sekä rinnakkain että kohtisuoraan johtimen sisäänmenoon nähden. Integroitu Push-in CAGE-CLAMP® -liitäntätekniikka mahdollistaa sekä yksisäikeisten että holkillisten johdinten liittämisen painamalla niitä vain laitteeseen.

Push-in CAGE CLAMP®:illa varustettujen piirikorttiliittimen edut

  • Kompakti laitteen liitäntä
  • Sopii paneelin läpimenosovelluksiin ja tilarajoitettuun käyttöön
  • Käyttö rinnakkain johtimen tulon kanssa
  • Yhteensopivuus nykyisiin teollisiin ratkaisuihin
  • Käyttöön EN ja UL 61800-5-1 mukaisesti (tarkempia tietoja pyynnöstä)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Piirikorttiliittimet Push-in CAGE CLAMPilla® ja vivuillaPiirikorttiliittimet Push-in CAGE CLAMPilla® ja vivuilla

Vahvavirtaliittimiä Push-in CAGE CLAMPilla® ja vivuilla (2604, 2606 ja 2616 -sarjat) voidaan käyttää intuitiivisesti ilman työkaluja vipujen kautta. Nämä riviliittimet kompaktilla ko'ollaan, vahvavirran kantokapasiteetillaan ja integroidulla liitäntätekniikalla tarjoaa nopeamman ja helpomman johdotuksen. Vivun käyttö tarjoaa turvallisen liitännän, kun helppokäyttöinen vipu sulkee kiinnitysyksikön. Vipu lukittuu asentoon selvästi (auki/kiinni). Johtimet voidaan yhdistää sekä vaaka- että pystysuunnassa piirikorttiin ja testaus voidaan tehdä rinnakkain tai kohtisuoraan johtimen liitäntään nähden.

Etuja piirikorttiliittimistä, joissa on Push-in CAGE CLAMP®ja vivut:

  • Nopeampi ja helpompi johdotus
  • Intuitiivinen ja työkaluvapaa käyttö
  • Turvallinen liitäntä helpon ja vaivattoman vivun käytön kautta suljettuun asentoon
  • Vipu lukittuu asentoon selvästi (auki/kiinni)

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGOn tehoelektroniikan tuotteisiin.

Leistungselektronik_2000x1125px.jpg

Discover the advantages and possible applications now!

Lue lisää

Video: Piirikorttiliittimet tehoelektroniikalle

Piirikorttiliittimemme videolla

Esite: Tehoelektroniikka (EN)

Piirikorttiliittimet tehoelektroniikalle: Enemmän tehoa piirikortillesi

download_2000x1500.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

PCB-riviliittimet ja liittimet

Oikea jousen paineliitäntätekniikka eri käyttötarkoituksiin: WAGOn piirikorttiliittimet ja pistoliitettävät liittimet varmistavat nopean, luotettavan käytön.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Osayhteisö

Löydät nyt myös uudet piirikorttiliittimemme tehoelektroniikkaa varten osayhteisöstämme.

part-community_2000x1500.jpg