[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Pistokeliittimet

Pistoliitettävä ratkaisu

Oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen: WAGOn pistoliittimillä kytket nopeasti ja helposti monia eri sovelluksia - tulostetulla piirikortilla, ohjauskeskuksessa tai valaistusliitännöissä.

Edut:

  • Kattava tuotevalikoima kaikkeen käyttöön
  • Johtimet kytketään aina tiukasti jousiliitostekniikalla
  • Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä yksisäikeisille ja holkillisille johtimille
  • Taattu suojaus estää virheellisen kytkennän yksilöllisen koodauksen avulla

WINSTA® Pistoliittimet

WINSTA® pistoliitinjärjestelmää voidaan käyttää kaikkialla, missä sähköasennuksia tehdään. Järjestelmän laaja tuotevalikoima vastaa erinomaisesti nykypäivän vaatimuksiin valaistuksen asennettavuudesta. Esikootun järjestelmän ansiosta kokoamisajat ja johdotusvirheet rakennustyömailla vähenevät.

  • Nopeasti asennettava kokonaisuus mahdollistaa projektien valmistumisen ajallaan
  • Liittimien yksilöllinen värikoodaus estää virheellisen kytkennän
  • Joustavat muutokset kytkentöihin myös tilojen käytön aikana
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Pistoliitettävät piirikorttiliittimet

Pistoliitettävät piirilevyliittimemme esittelevät yhtenäisen järjestelmän laitteillesi. Johtimen pinta-alan ollessa 0.08 - 10 mm² (28–8 AWG), kaikki vaatimukset yhtenäistä, end-to-end-järjestelmän johdotusta koskien on täytetty. Edut kattavista tuotevalikoimistamme, kun löydät aina oikean ratkaisun käyttöösi.

Edut:

  • Laaja käyttövalikoima: Piirikorttiliittimet, läpivientiliittimet, lentävät liitännät eri kiinnitystyypeille ja pistoliittimet kiskoon liitettäviä riviliittimiä varten
  • Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä yksisäikeisille ja holkillisille johtimille
  • Räätälöitävät koodausvaihtoehdot
  • Tehokkaat testivaihtoehdot
  • MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) kahdella eri suuntaan aukeavalla kiinnityspisteellä yksinkertaistaa kaapelien kokoamista ja johdotusten liittämistä
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Pistoliitettävät riviliittimet

Nauti X-COM®-SYSTEMin eduista kytkimillesi ja ohjauskäytössä. Järjestelmä koostuu DIN-kiskon riviliittimistä, uros- ja naarasliittimistä sekä urospäistä juotettavilla tapeilla.

Edut:

  • Aikaa ja tilaa säästävä kaapelisarjojen pistoliitäntöjen esikokoamisen ansiosta
  • Esikokoaminen nopeaa ja virheetöntä alikokoonpanojen vaihtoa varten
  • Koodausjärjestelmä estää saman napamäärän uros- ja naarasliittimien väärän kytkennän.
  • Turvallisuutesi vuoksi: Esijohdotetut alikokoonpanot voidaan testata ennen asennusta
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu pistoliitinvalikoiman kaikkiin tuotteisiin.

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää:

Sähköliittimet

Uraauurtava liitostekniikka

Vuodesta 1951 lähtien WAGO on tarjonnut huoltovapaan jousiliitostekniikan kaikkiin tarpeisiin. Standardi paremmalle turvallisuudelle ja pienemmille kustannuksille.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Rakennustekniikka

Suunnittele huomista tänään

WAGO on innovatiivinen kumppani, jonka tuotteilla säästät aikaa, kustannuksia ja energiaa siitä riippumatta, onko kyse tilan- ja valaistuksenhallinnasta vai lämmitys-, ilmastointi- tai ilmanvaihtoratkaisuista.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg

Pistokeliittimemme käytössä

Rakennustekniikka

Suunnittele huomista tänään

WAGO on innovatiivinen kumppani, jonka tuotteilla säästät aikaa, kustannuksia ja energiaa siitä riippumatta, onko kyse tilan- ja valaistuksenhallinnasta vai lämmitys-, ilmastointi- tai ilmanvaihtoratkaisuista.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg