TOPJOB® S installaatioliittimet
TOPJOB® S Asennuskiskoon kiinnitettäviä riviliittimiä Push-in CAGE CLAMPilla® on tarjolla laaja valikoima, josta löytyy oikea riviliitin moneen tarpeeseen. WAGOn kiskoon kiinnitettävät riviliittimet lisäävät turvallisuutta noudattaen jatkuvasti kasvavia ja muuttuvia rakennusvaatimuksia.
Etuja:
- Liitä jopa neljä johdinta kooltaan 0,5 - 4 mm2 (20–12 AWG)
- Nopea johdotus Push-in CAGE CLAMP® -tekniikalla: yksisäikeisten, hienosäikeisten holkillisten tai ultraäänipuristettujen johdinten kytkeminen
- Valinnaisella automaattisella maadoituskontaktilla kiinnityslevyyn läpäistään levyn lakka välittömästi
- Painikkeet helppoa käsin tai työkalulla tehtävää asennusta varten
- Sisäänrakennetut testipisteet helpottavat testausta halkaisijaltaan 2 mm:n testauspistokkeella
![installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/installationsreihenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaUzlvWlRBdk9EZzBNVFkxTVRJNU1ERTBNaTVxY0djfDhiMTE2NWEyNzk3ODZjZTZhZDE5ZjhiZjU2ZDJmOTg5NGRlODM5NGI0ZWRjNGRhZjQ4YzBiYzA0OGI3ZjEyYjc)
TOPJOB® S Riviliittimet
TOPJOB® S -riviliittimet tarjoavat erittäin luotettavat sähköliitännät erilaisiin teollisuussovelluksiin ja moderneihin kiinteistöjärjestelmiin. Kattava valikoima riviliittimiä johtimille kooltaan 0.14 - 25 mm2 (26–4 AWG) tuovat runsaasti etuja.
- Push-in CAGE CLAMP® -liitostekniikka kaikille johdintyypeille
- Yksi- ja hienosäikeisten johtimien push-in-kytkentä holkeilla.
- Oikea ratkaisu kaikkiin silloitustarpeisiin: jatkuvat, vierekkäiset, alas vievät, pystysuuntaiset hyppyjohtimet ym.
- Juoksevat moniriviset merkintäliuskat aikaa ja kustannuksia säästävään merkintään
- Alan johtavat turvamekanismit: Yksittäistä riviliitinjärjestelmää voi käyttää maailmanlaajuisesti käytännössä mihin tahansa tarkoitukseen.
![reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg](/medias/reihenklemmen-topjob-s-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3dOUzlvWlRNdk9EZzBNVFkxTURVek5qUTNPQzVxY0djfGEwMzg5NDk4NjBiOTRhYmMzZGU5ZmFiMTc1MGYyMWZlNTFjNmI4OTRhNjE4NjViNWJjZTRlMjU1NzI5Y2Y1YmE)
X-COM®S-SYSTEM pistoliitettävät, kiskoon kiinnitettävät riviliittimet
WAGO X-COM®S-järjestelmän liittimiä on saatavilla kahta eri kokoa (2020- ja 2022-sarja). Se on yhteensopiva TOPJOB® S riviliittimiemme sekä laajan TOPJOB® S -riviliitinperheen kanssa.
Etuja:
- Yhdistä max 1.5 mm2 (16 AWG) johtimet riviliittimeen, joka on leveydeltään vain 3.5 mm ja max. 4 mm2 (12 AWG) leveydeltään 5.2 mm:een
- Push-in CAGE CLAMP® nopeaan johdotukseen
- Yksi- ja hienosäikeisten johdinten push-in-kytkentä johdinholkeilla.
- Suojaa väärältä kytkennältä koodausryhmissä, joissa samat napanumerot
- Naarasliitinten mekaaninen suojaus lukitusvivuilla ja vedonpoistolevyillä
![reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg](/medias/200-reihenklemmen-x-com-s-00349-2000x2000-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEzfGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyaGpaaTh4TkRFM05qQXdNVEF6TWpJeU1pOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJsOTRMV052YlMxelh6QXdNelE1WHpJd01EQjRNakF3TUY4eUxtcHdad3xjMjc2YzliYzQ4NTQyMWVhMTFmNDZmZGUxZDc2NjhiMjA4NjBlMTYwYjExYTNjY2U3ODBiMjUxMjE2MzI4ZDFm)
Vahvavirtariviliittimet POWE CAGE CLAMPillä
Vahvavirtaiset, kiskoon kiinnitettävät riviliittimet POWER CAGE CLAMPillä painavat jousta yhdistäen kooltaan 185 mm2:n johtimia. Niitä on saatavilla 35, 50, 95 ja 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil) -riviliittimillä. Versioita löytyy sekä DIN-kiskoon asennusta varten sekä suoraan levykiinnitykseen kiinnityslaippojen kautta.
Etuja:
- Kaikkeen käyttöön: energia-intensiivisille aloille, mukaan lukien koneiden ja laitteiston valmistus sekä energiantuotanto
- Sopii myös koviin olosuhteisiin: lämmön- ja kylmänkestävä
- Ex e II -hyväksynnät (185 mm2/350 kcmil haettu)
- Helppo ja nopea käyttää ilman kuluttavaa valmistelua - ei rengasliittimien tai holkkien tarvetta
![powercageclamp_2000x2000px.jpg](/medias/powercageclamp-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1NeTlvT0Rndk9EZzBNVFkxTURZMk56VTFNQzVxY0djfDg1NWFjOGQxZjJmNGY2YmRjMzlkZmZlNmJmNmZhZmY2MTE5MWUyN2RhNDg4MDNhYzc2ZGYzNGQ4YzBhODJlYWI)
Kiskoon kiinnitettävät pienoisriviliittimet
WAGOn pienoisriviliittimet ovat ihanteellisia tilarajoitteisiin sovelluksiin ja pienille johdinpoikkipinnoille. WAGOn luotettavan CAGE CLAMP® -tekniikan ansiosta nämä liittimet ovat hyvin tärinänkestäviä ja luotettavia.
Etuja:
- Vie vain vähän tilaa
- Kiinnitys DIN-15- tai DIN-35 -kiskoon
- Vaalean harmaat versiot Ex e II -käyttöön
- Helppo silloitus, merkintä ja testaus
![reihenklemmen_00344_2000x2000.jpg](/medias/200-reihenklemmen-00344-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzfGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBOQzh4TkRFM05qQTFPVGMxTWpRM09DOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJsOHdNRE0wTkY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58ZTIzZjZhNjYwOTAzNTkxYTBlYTI1MzNiMGFmYzhmZGNmMzE1ZTQyZjFjNzMyYWM1YWEwNmQ0MDMzM2Y0MWY5OQ)
Riviliitinratkaisuja paneeliasennukseen
Modulaariset riviliittimet sopivat sekä räätälöityihin että valmiisiin riviliittimiin paneelikiinnitystä varten. Nämä riviliittimet voidaan kiinnittää ruuvilaipoilla tai jaloilla kiinnitysreikiin tai koota alumiinikiskoihin.
Etuja:
- Eri kiinnitysvaihtoehtoja laipoilla tai napsautettavilla jaloilla
- Helppo johdotus riviliitinteen edestä tai sivulta
- Riviliittimet saatavilla painikkeilla yhdelle tai molemmille puolille
- Nimellisjännite (264-sarja): 800 V
- Laajat käyttömahdollisuudet: versiot saatavilla Ex e II -sovelluksille
![einzelklemmen-und-klemmleisten_2000x2000px.jpg](/medias/einzelklemmen-und-klemmleisten-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVNUzlvT1RBdk9EZzBNVFkxTVRNMU5UWTNPQzVxY0djfDZmZTUwYTE1MGU2YmNlMjBiMzY1NTJjZDA4ZDRlN2Y0NzFkODZiMmRkMTYxY2MwZmJhZDlkOGIzZjYwYTgwOGQ)
Klassiset kiskoon kiinnitettävät riviliittimet
Riviliitinjärjestelmä testatulla CAGE CLAMP® -liitäntätekniikalla tarjoaa riviliittimen moneen tarpeeseen: sulake-, katkaisu-, diodi- ja LED-riviliittimet, pistoliitettävät riviliittimet - myös kiskoon kiinnitettävät riviliittimet antureille ja toimilaitteille.
Etuja:
- Monikerroksiset riviliittimet: Kaksin- tai kolminkertaiset riviliittimet säästävät tilaa
- CAGE CLAMP® -liitännät: testattu miljardeja kertoja
- Monitasoiset, yksiriviset
- Merkinnät WMB-merkinnöillä
- Helppo testaus pistoliitettävillä mittareilla
![reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg](/medias/200-reihenklemmen-classic-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyaGpZaTh4TkRFM05UazVOemMxTlRReU1pOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJpMWpiR0Z6YzJsalh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8ZmEyMzI2MGEwM2IzMzAwMmQ3OWYzMWI1ZjYxZjU4NjJmMWMyMjg3NjY4YjQxOWYxMGRjMGU2MDVlY2RkZjUwZg)
Kojeliitin-kytkentärimat
862-sarjalla liitetään potentiaalia kohti neljä johdinta, joiden poikkipinnat ovat 0,5 - 4 mm2; (AWG 20–12).
Etuja:
- Nopea johdotus Push-in CAGE CLAMP® -tekniikalla: yksinkertainen umpijohtojen, hienosäikeisten holkillisten johdinten tai ultraäänipuristettujen johdinten liittäminen
- Valinnaisella automaattisella maadoituskontaktilla kiinnityslevyyn lakka läpäistään välittömästi
- Painikkeet helppoa asennusta varten työkalulla tai käsin
- Sisäänrakennetut testipisteet helpottavat testausta halkaisijaltaan 2 mm:n testauspistokkeella
- Merkintävaihtoehtojen joustavuus: vakiomerkinnät (merkintä valmiina), merkintäliuskat tai asiakkaan toiveen mukaiset merkinnät
- Liitä jopa neljä johdinta kooltaan 0,5 - 4 mm2 (20–12 AWG)
![geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/geraeteanschlussklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFaQzlvTXprdk9EZzBNVFkxTURrNU5USXpNQzVxY0djfDRhZmZkNjgzMzk4MDY1YzY4MDEwN2U4Y2I1ODUzYzI5ZjhhMWVjYTNhMmQyOTY3YTk3NzE4OGQwZDlmMDM2ODM)
X-COM®S-SYSTEM pistoliitettävät, kiskoon kiinnitettävät riviliittimet
DIN-kiskokiinnityksen lisäksi X-COM®-SYSTEM sisältää myös piirilevykomponentteja tai lentäviä johtosarjoja sekä pinta-asennukseen että paneelin läpi vieville liittimille. Miljardeja kertoja testattu CAGE CLAMP® -tekniikka varmistaa luotettavat liitännät kaikille käyttöalueilla.
Etuja:
- Laaja valikoima vaihtoehtoja eri kiinnitysvaihtoehdoilla
- Virheen esto: 100% suojaus väärältä kytkennältä koodausryhmillä, joilla samat napanumerot
- Turvallisuus: Mekaaninen suojaus lukitusvivuilla, vedonpoistolevyillä ja -koteloilla
- Helppo testaus aukkojen kautta testipistokkeille naarasliittimissä ja kantoaaltopääteliittimissä
- 500 V/32 A -luokitukset ovat kustannustehokas vaihtoehto raskaan käytön liittimille
![reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg](/medias/200-reihenklemmen-x-com-00348-2000x2000-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk4fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaG1aQzh4TkRFM05qQTFOalEzTlRZM09DOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJsOTRMV052YlY4d01ETTBPRjh5TURBd2VESXdNREJmTVM1cWNHY3wyY2U1M2M5ZjEwZDVkMTRhM2ExMTc0MTkzODgwZDZlNDYyNTYyNzUxOGQ4M2IzZmYwMzE4NDcwMTgwZDU2OTQ4)
Ristikytkentäpaneelit
Ristikytkentäpaneelit tarjoavat korkean signaalitiheyden pienillä tilavaatimuksilla. Selkeä järjestys ja yksinkertaiset testausmahdollisuudet ovat ehdottoman tärkeitä.
Etuja:
- Saatavilla eri napamäärillä: 32-, 48- ja 80-napaiset versiot, sekä 32-napainen kapea versio 19-tuumaisille telineille
- Lisämoduulit suoraa liitäntää varten kiinnityskehikkoon
- Integroidut testiliittimet jokaiselle signaalille/potentiaalille
- Yksilöllinen ryhmän merkintä WSB-merkinnöillä
- Värilliset moduulikokoonpanot, jotka on merkitty tehtaalla parempaa kokonaiskuvaa varten
- Sininen ristikytkentäpaneeli Ex i -käyttöön
![rangierwaben_2000x2000px.jpg](/medias/rangierwaben-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDAyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhNQzlvWW1Zdk9EZzBNVFkxTVRFeU5qTXdNaTVxY0djfDBlNjU0YzkzNGY0NmFlNjQzOGEzYTJjOGY0MTI0Yzc1MjBjZDFhNjJjMGQ3ODRmOTllMjY5YTI1MGUyMGU4M2E)
Kompaktit kiskoon kiinnitettävät riviliittimet
WAGOn riviliittimet ovat erittäin kompakteja, joten ne sopivat hyvin myös ahtaisiin paikkoihin. Kaksi- tai kolmikerroksiset riviliittimet säästävät vielä muita enemmän tilaa. WAGOn testattu CAGE CLAMP® -tekniikka takaa luotettavat liitännät.
Etuja:
- Kiinnitys DIN-15- tai DIN-35 -kiskoon
- Modulaariset, pistoliitettävät moduulit muita johdinliitäntöjä ja testausta varten
- Vaalean harmaat versiot Ex e II -käyttöön
- Kaksi- tai kolmikerroksiset riviliittimet säästävät vielä enemmän tilaa
- Joustava silloitus kahden rinnakkaisen hyppyliittimen aukon kautta
![reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg](/medias/reihenklemmen-compact-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzY0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3dZUzlvWVRZdk9EZzBNVFkxTURreU9UWTVOQzVxY0djfGNhZmMzNTc4ODI4YzAyMzRjNmI3MWVlOTE3OWI5ZGMxNTc2NGVlYzFmMzIxNjQ0NTIzMzQxMDAyODMzOTkyYzE)
Liittimet ristikytkentätauluihin ja jännitetapit
WAGOn 727-sarjan liityntämoduulitaulut ja kytkentäliittimet tarjoavat tätä ohjauksen ja kenttätason välistä rajapintaa varten tilaa säästävän ratkaisun yksi- tai kaksipääsyisille jakokeskuksille.
Etuja:
- Helppo ja selkeä ristikytkentätaulujen konfigurointi: kentän puoli peilaa taulun puolta
- Tiheä liitäntä: useita kiinnityspisteitä pienessä tilassa
- Selkeä merkintä: suoraan merkittävät kiinnitysyksiköt
- Versiot lukitusosilla tai ilman kaapelikanavien suojille
- Siniset riviliittimet Ex i -käyttöön
- Helppo testata testiaukon kautta 2,3 mm:n Ø testiliittimillä
![rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/rangier-und-potentialklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGpNQzlvTlRZdk9EZzBNVFkxTVRBMk1EYzJOaTVxY0djfDIzOTljYTJkYTFlMzk2MTczNGE3Y2MyMjZhNTcxZTJjMzMyZTE2M2ZjNGIxYjU1MjUzNGE5ZjI5M2RmNTAyZjc)
Suojaliitäntäjärjestelmä
WAGOn suojaliitäntäjärjestelmä tarjoaa tehokasta EMC-suojaa. Korkeataajuiset häiriövirrat hajoavat turvallisesti varmistaen ihanteellisen EMC-suojauksen järjestelmille ja koneille.
Edut:
- Saatavilla on suojavaipan kiinnityssatuloita, virtakiskorunkoja ja lisätarvikkeita
- Suojavaipan jouselliset kiinnityssatulat erinomaista suojausta ja suorituskykyä varten
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja virtakiskoihin, kiinnityslevyihin tai erityisiin DIN-kiskoihin
- Korkeussäädettävät pysty- tai vaakasuuntaiset virtakiskon kehikot mahdollistavat täysin joustavan asennuksen
![schirmanschluss_2000x2000px.jpg](/medias/schirmanschluss-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNOeTlvWlRndk9EZzBNVFkxTVRFNU1UZ3pPQzVxY0djfGZjNTk0ZTQzYTdhZTE4ZjU5Y2JhZTY2MTk5MjBhNDMwNjM3ZTg1MmVjZDQzNDlhMWZkZTgyM2FlYzA1OTZjM2U)