Läpimenoliittimet
TOPJOB® S -läpimenoliittimiä on saatavilla yksittäisinä, kaksinkertaisina ja kolminkertaisina versioita, sekä nelikerrosliittiminä esim. sähkömoottorien johdotusta varten.
Edut:
- Yksitaso riviliittimien johtimia kooltaan 0.14 - 25 mm2 (24–4 AWG)
- Selkeä merkintä keskimerkintäaukoilla juoksevia monirivisiä merkintänauhoja ja WMB-merkintöjä varten
- Ex i - ja Ex e -versio saatavilla vaarallisissa tiloissa käytettäväksi
- Versiot on hyväksytty sekä 800 V:n (IEC) että 600 V:n (UL) luokituksille
![durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-durchgangsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyaGlNaTh4TkRFeU5qVXlPREEyT1RZMk1pOHlNREJmWkhWeVkyaG5ZVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58ZDg2N2RkZWJlZTQ1YTg2MmJjYWIxNjYyOThkNWU0YTUxOWE1ZmFmNTBlNzUyNDI0ZmU3YmJiZDQxYjEyMzczNg)
Installaatioliittimet
Suojaa järjestelmiäsi virheiltä ja hyödy suuremmasta tehokkuudesta. WAGOn installaatioliittimet helpottavat eritysvastuksen mittausta standardien mukaan palovaarallisissa tiloissa ja julkisissa rakennuksissa samalla kun ne puolittavat testausajat.
Edut:
- Erittäin jykevät riviliittimet alan korkeimmalla virransiirtokapasiteetilla
- Säästä aikaa ja kustannuksia kolmerivisellä juoksevalla merkintäliuskalla
- Tilaa säästävä yhdessä yksittäisessä liitinaukossa
- Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä sekä jäykille, säikeisille että holkillisille johtimille
![installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/installationsreihenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaUzlvWlRBdk9EZzBNVFkxTVRJNU1ERTBNaTVxY0djfDhiMTE2NWEyNzk3ODZjZTZhZDE5ZjhiZjU2ZDJmOTg5NGRlODM5NGI0ZWRjNGRhZjQ4YzBiYzA0OGI3ZjEyYjc)
Mittaus- ja erotusliittimet
WAGOn mittaus- ja erotusliittimet mahdollistavat piirien nopean ja turvallisen katkaisun. Oranssi terä katkaisee tai irrottaa liittimet, jotka sijaitsevat johdinten välissä ja ovat aina operaattorin näkyvissä.
Edut:
- Vaihtoehtoisia katkaisutapoja: Katkaisu kääntyvän veitsen avulla, mekaanisella lukituksella tai irrotuspistokkeen avulla
- Säästä tilaa kahdella tasolla. Kaksikerros erotus-mittausliitin, kaksi potentiaalivapaata liitäntää kahdessa tasossa.
- Maadoituksen huoltoystävällinen testaus maadoitus/erotusmittausliittimillä.
- Sopii käyttöön myös uusiutuvan energian sektorilla, jossa jännite 1,500 VDC:iin asti (2006 -sarja)
- Sama muoto kuin vastaavilla läpivientiliittimillä tarjoaa selkeän näkymän
- Saatavilla laaja valikoima siloja turvalliseen ja taloudelliseen kytkentään.
![trennklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/trennklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRNeTlvTnpZdk9EZzBOamcyT1RZNU1qUTBOaTVxY0djfGFiM2IxNTg2NTkxNTY5YmQwMDY3MmM5MjQ5ZmVlNDhiYWI2Y2ZmZjMxMTYxODRmOGQ3YzE4ZjdmZjg1YzE5NDg)
Sulakeliittimet
TOPJOB® S sulakeliittimillä suojataan sähköpiirit oikosuluilta ja varmistetaan turvallinen järjestelmän toiminta. Nämä sulakeliittimet on tarkoitettu pienoissulakkeille tai terätyyppisille sulakkeille.
Edut:
- Liittimet voidaan koota jonoiksi
- Sulakkeiden yksinkertainen ja turvallinen vaihto
- Valinnainen LED-merkkivalo ilmoittaa nopeasti palaneista sulakkeista
- Sulakeliittimiä voidaan luoda pienellä kokoonpano- ja johdotustyöllä
![sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/sicherungsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzBZUzlvWkRNdk9EZzBOamt3TWpjeU1qVTVNQzVxY0djfGVjNGQ4MzQ3NTdlMzc3ZWE3MjIzZjVlODNjMDIwNjFkZDFmYmI2YjNjNzBiMjY0MzBmZjQ0MmJkYTQyNDAwNTU)
Virta- ja jännitemuuntaja riviliittimet
TOPJOB® S virtamuuntajat (erotus/mittaus) on suunniteltu virtamuuntajapiireille. Nämä liittimet sopivat turvalliseen ja automaattiseen oikosulkemiseen sekä helppoihin mittaussovelluksiin.
Edut:
- Silta-aukko oikosulkemista varten
- Intuitiivinen ja helppokäyttöinen rakenne
- Avoin, iskusuojattu rakenne osoittaa kytkentästatuksen
- Korkea käyttökapasiteetti yhdistettynä kompaktiin rakenteeseen
- Kaikki 2007 -sarjan riviliittimet on luokiteltu 30 A/500 V (IEC) ja 300 V (UL).
![strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/strom-und-spannungswandlerklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNeTlvWkdVdk9EZzBOamt4TVRjek16YzVNQzVxY0djfDJmYWUwMWExNDNmZjA3NTU3NmJiMjkyYWFmYTdiNzg3YTIxMmZhMzllMWJjODlhY2ExYmQxMDZhMjg2M2ZhYzk)
Diodi- ja LED-liittimet
WAGOn LED- ja diodiliittimet on kehitetty erityisesti räätälöityjä diodipiirejä varten, kuten lamppujen testaukseen ja yhteisiin virhesignaalipiireihin. Valvontayksikköjä voidaan suunnitella LED-liittimien avulla ohjaus- ja toimintapiirejä varten.
Edut:
- Liittimet ovat vain 5,2 mm:n leveitä.
- Oikosulkusiltojen käyttö mahdollistaa räätälöityjen piirien suunnittelun.
- Kaksinkertaiset ja kolminkertaiset diodit ja LED-liittimet lisäävät piirin suunnitteluvaihtoehtoja.
![dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg](/medias/dioden-und-led-klemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3hZUzlvTURrdk9EZzBOamsxTWpNNU9EZzNPQzVxY0djfDdkZmIzMmZlOGZmZmZmZWI0MDI4MjRhN2I3MTRiMGNjZTc0YTE5ZDlkODRmYmM2ZWFhNzFkMmQ4ZTBlYmU2MTk)
Pistoliitettävät diodi- ja LED-moduulit
WAGOn liitettävät diodi- ja LED-moduulit helpottavat erikoisyksikköjen luomista - ei lisäkuluja kokoonpanosta ja johdotuksesta. Saatavilla kahtena versiona: Liitettävinä moduuleina kahden vierekkäisen liittimen kontakteihin ja versiot perusriviliittimen silloitusaukkoihin. Tyhjät komponenttipistokkeet voidaan varustaa yksitellen vastuksilla, diodeilla tai muilla komponenteilla.
Edut:
- Ei ylimääräisiä kokoamis- ja asennuskustannuksia
- Erottelu johdotus- ja toimintatasoihin
- Moduulit voidaan korvata nopeasti muun tyyppisillä moduuleilla - riviliittimiin sopivat pistoliitettävät moduulit helppoa jälkiasennusta varten olemassa oleviin järjestelmiin
- IDC-liitäntä tekee asennuksesta erityisen helppoa — juottamista ei tarvita.
- Merkintä merkintäluiskoilla tai WMB-merkinnöillä
![dioden-baustein_2000x2000px.jpg](/medias/dioden-baustein-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1aQzlvTkdNdk9EZzBOamsxT1RJNE1ERTFPQzVxY0djfDI2ODQ4MGY2NDA1YmU4NjdlZmU5ZGZlMzI4MmNmYjc2YjZkZGZhMGU0OGQ0ZTZhMWU4M2IwOGFiZTkxZTkyMmU)