Asiakassovellus
Suunnitelmasta valmiiseen projektiin

Tulevaisuuden aloilla tilaus- ja tuotantoprosessit ovat yhä enemmän digitaalisia ja automatisoituja. Tavoite: Tietojen läpinäkyvyys koko arvoketjussa laskee kustannuksia ja säästää aikaa samalla kun se estää tarpeettomat lisäkulut. Tämän vaakaintegraation tukemiseksi WAGO tarjoaa smartDATA -suunnittelun, ratkaisun, joka tukee käyttäjiä suunnittelussa ohjauskaappiensa testaamiseen ja käyttöönottoon.

smartDATA -suunnittelun edut:

  • Yksilölliset tuotteet ja ratkaisut
  • End-to-end datan tallennus
  • Estää järjestelmien rikkoutumisen
  • Vähentää lisäkustannuksia

Kilpailuetua smartDATA -suunnittelun avulla

Industry 4.0:n aikakaudella tuotteiden monimutkaisuus ja muokkaus ja erikoisasiantuntijoiden tarve lisääntyvät samalla kun kustannukset painavat, joten yritykset huomaavat laatu- ja hintaprioriteettiensa törmäävän. Työntekijöidensä asiantuntemuksen sekä tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksien lisäksi yrityksen kilpailukyky määrittyy lopulta sen tuotantoprosessien tehokkuuden perusteella. WAGO tarjoaa smartDATA -suunnitellun tukeakseen asiakkaitaan paremman tehokkuuden polulla. Se sisältää paljon dataa ja palveluita, jotka keskittyvät räätälöityihin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Tämä mahdollistaa yhtenäisen datan tallennuksen ja estää järjestelmien vikaantumisen eri tiloissa, mitkä voivat johtaa moniin toistoihin ja lisäävät merkittävästi kuluja.

Saumaton ratkaisu

Tämä lähestymistapa alkaa jo sähkösuunnittelun alkuvaiheessa: Jos asiantuntevan suunnittelijan tarvitsee tuoda tietoja käyttämällä eri suunnittelutyökaluja ottaakseen mukaan asiakkaan projektitietoja, esim. piirikaavioita tai komponenttiluetteloita, WAGO voi tukea tätä smartDESIGNER -suunnittelutyökalulla. Ohjelmalla on liittymiä eri CAE-työkaluihin, kuten EPLAN ja WSCAD, mikä mahdollistaa olemassa olevien suunnittelutilojen helpon yhdistämisen. Lisäksi verkkosovelluksena ohjelmistoa voidaan käyttää kätevästi internetin kautta ilman integrointia yrityksen omaan IT-järjestelmään. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa, on erityisen hyödyllinen, kun IT on ulkoistettu ulkoiselle palveluntarjoajalle, joka veloittaa uusista asennuksista tai ohjelmistopäivityksistä. Myös hallintaongelmat katoavat. Suunnittelutiloja voidaan hallita tai käyttää uudelleen laatimalla riippumaton tili.

Jos WAGOn sähkömekaanisia komponentteja ja automaatiojärjestelmiä käytetään, smartDESIGNER tukee projektisuunnittelijoita tarjoamalla suoran linkin WAGOn verkkoluetteloon. Ajantasaiset tuotetiedot ovat aina saatavilla tietosivujen, tuotekuvien ja CAE- ja CAD- tietojen latauksina.

smartDESIGNER edut:

  • Varustettu CAE-työkalujen liitännöillä
  • Helppo integrointi olemassa oleviin elektroniikan suunnitteluvaiheisiin
  • Helposti käytettävä internetin kautta
  • Suora linkki smartDESIGNERiin ja WAGOn verkkoluetteloon

Suora liitäntä WAGO-verkkokauppaan

Riviliitinkokoonpano perustetaan automaattisesti smartDESIGNERiin, samalla kun vakuuttavuustarkastukset varmentavat, että rakenne on virheetön. Ohjelmisto osoittaa, että pääty- ja välilevy täytyy asetta paikoilleen, jotta ne estävät kontaktin jännitteisten osien välillä, kun käytetään esim. kiskoon kiinnitettäviä riviliittimiä. Jos ohjaimia on suunniteltu käyttöön, mm. käynnistysvirta lasketaan, jotta tarvekohtainen virransyöttö voidaan määrittää. Kun suunnitelma on valmis, halutut tuotteet, mm. esikootut DIN-kiskokokoonpanot voidaan tilata verkkokaupan kautta. Ne räätälöidään asiakkaan mukaan ja lähetetään.

Kun smartDESIGNERin logiikka on tarkastettu, laaditut tiedot voidaan näyttää kokonaan 3D-muodossa ja dokumentoida jatkokäyttöä tai lisätarkastusta varten. Osaluettelot, käytetyt tuotekuva tai merkintätiedot komponenteille, jotka liitetään myöhemmin ohjauskaappiin, voidaan muodostaa ja tulostaa esim. kiskoon kiinnitettäville riviliittimille.