{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 10 pôles; Bride de fixation; TS 35/pour montage en surface; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Connexion universelle pour tous types de conducteurs</li><li>Fixation avec pieds de fixation à encliqueter ou brides de fixation sur des surfaces ou dans des connexions traversantes</li><li>Avec pieds de fixation à encliqueter et adaptateur de montage, approprié pour rail DIN 35</li><li>Connexion simple de conducteur même avec composants enfichés</li></ul>",
"mpn" : "731-540/031-000",
"sku" : "731-540/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyaGpaaTh4TXpjNU9ESTFPRGMyT1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiMDAxM2JhZWVlNzIxMmIxNDNkNDBjNGNiMDhmNjc2ZmMzZjc0MzhlYWJhYjRiYjY1OWY1MGU3NGFkOTI5NmE",
"gtin13" : "4044918575775",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connect--femelle-p--1-conducteur/p/731-540_031-000"
}