{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THR; Broche à souder Ø 1,4 mm; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 3 pôles; gris clair",
"description" : "<ul><li>Assemblage sans perte de pôles de plusieurs connecteurs femelles dans une embase mâle pour séparation de fonctions (≥ 4-polig)</li><li>Possibilité de codage dans la face d'enfichage pour détrompage et codage ultérieur dans des applications traversantes</li><li>Connecteur femelle profondément enfichée dans l'embase mâle, pour une résistance aux vibrations jusqu'à 20 g</li></ul>",
"mpn" : "2092-1403/205-000",
"sku" : "2092-1403/205-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13399679-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmc1Tnk4eE5EVTJNRGt5TVRnM09EVTFPQzh5TURCZk1UTXpPVGsyTnpsZlJFVXVhbkJufGRmZTRlN2EzZmRkY2RiYTA1NTY2ZTZkMGY0OGE4YWEwNmIzZDE1YjEzNDY0YWIwZDhiOWQ5OWFkMWY2M2FlYzM",
"gtin13" : "4050821395706",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-thr/p/2092-1403_205-000"
}