Smart Script - Conseil pratique pour la construction d'armoires de commande

14 septembre 2020
Smart Script - un étiquetage sûr et rapide pour tous les composants de l'armoire de commande

Un système d'étiquetage bien pensé permet de réduire les coûts !

Portée, variance, flexibilité : lorsqu'il s'agit d'étiqueter une armoire de commande, il ne s'agit plus seulement de faire durer les étiquettes le plus longtemps possible. Dans le cadre d'Industrie 4.0, la complexité s'accroît et les exigences en matière de logiciels et de matériel augmentent. Les machines et les systèmes fonctionnent en réseau, de plus en plus de composants de différents fabricants sont utilisés, et de plus en plus d'informations doivent être placées dans les plus petits espaces d'installation.

À l'ère de la numérisation, un étiquetage sécurisé et normalisé peut coûter beaucoup de temps et d'argent aux fabricants. Ceci est confirmé, entre autres, par une étude menée par l'Institut pour la technique de contrôle des machines-outils et des unités de fabrication de l'Université de Stuttgart. C'est là que les potentiels d'automatisation et de numérisation dans la production d'armoires de commande et de commutation dans la construction classique de machines et d'installations ont été découverts en 2017. Un des résultats : l'étiquetage dans l'armoire de commande est le deuxième facteur de temps le plus important après le câblage.

WAGO a la solution : Smart Script

Logiciel de repérage Smart Script WAGO

Il est donc d'autant plus important que les fabricants d'installations de commutation disposent d'un système avec lequel ils peuvent obtenir des informations de marquage non seulement facilement, mais aussi rapidement, à moindre coût et sans erreur sur le matériel. Des bornes sur rail en passant par les câbles jusqu'aux plaques signalétiques et aux appareils individuels : le logiciel d'étiquetage Smart Script, mis gratuitement à disposition par WAGO, permet un étiquetage flexible, économique et simple de tous les composants. En combinaison avec l'imprimante Smart Printer de WAGO, peu coûteuse, et un matériel optimisé, rien ne s'oppose à un étiquetage clair, très visible et permanent des équipements électriques !

Principaux avantages de Smart Script

  • Rapide et facile à utiliser grâce aux pilotes d'imprimante et aux paramètres de l'imprimante intégrés
  • Une conception moderne et une familiarisation simple grâce à une interface utilisateur intuitive
  • Grand choix de différents supports d'étiquetage, y compris des modèles
  • Interfaces de données et fonctions d'importation pour un traitement efficace des informations de marquage complexes

Mise à jour : maintenant avec une nouvelle fonction d'importation de données !

1. Efficace : traitement automatisé directement à partir de la source de données

Quelques clics, entièrement automatisé : avec Smart Script et l'interface appropriée au système CAE - par exemple via le plug-in d'interface WAGO-EPLAN - les données de marquage peuvent être transférées directement à la Smart Printer.

2. Simple : traitement des données via un export d'étiquettes

Les systèmes CAE sans interface automatisée supportent la Smart Script via une simple exportation d'étiquette. Les formats d'exportation tels que Excel, CSV ou autres fichiers texte peuvent être utilisés et édités à tout moment.

Votre avantage : une importation de données flexible - directement sur la cible sans détours !

  • Traitez facilement les données avec des modèles existants ou créés par vous-même et imprimez-les rapidement : aucune étape de travail compliquée n'est nécessaire.
  • Importation de données pour les plaques signalétiques : variables individuelles et flexibles pour, par exemple, les champs de texte ou la génération de codes QR.
  • Grâce à la fonction de vérification de texte, Smart Script adapte automatiquement la taille du texte saisi à l'espace disponible.

Ne manquez rien : grâce à la fonction de mise à jour en ligne nouvellement intégrée.

Le bouton « Check for Update » indique les mises à jour disponibles, y compris les notes de publication

-> Les nouvelles mises à jour de Smart Script peuvent être installées automatiquement ou être téléchargées !

L'importation de données à l'aide de l'exemple d'étiquetage TopJob® S

Repérage cohérent de la borne sur rail TOPJOB® S, permettant de gagner du temps et de l'argent

  • Bien pensé : une étiquette ayant le même contour et placée au milieu s'étend sur toutes les bornes et sur différentes largeurs de bornes.
  • Pratique : la bande d'étiquetage continue peut être appliquée sur toute la barrette à bornes sans interruption et en une seule étape de travail.
  • Flexible : l'étiquetage multiligne pour, par exemple, des étiquettes d'équipement ou comme titre de groupes ainsi que l'utilisation de symboles peuvent être facilement mis en œuvre.

1. Installez Smart Script, démarrez le programme et commencez à importer des données. C'est aussi simple !

2. Sélectionnez un modèle ou créez un nouveau modèle (individuel)

3. Sélectionner le fichier source (Excel) et personnaliser la structure de la bande de repérage

4. Affecter les données du tableau, des champs ou des colonnes sur les bandes de repérage.

5. Si nécessaire, formater ou imprimer le repérage directement via Smart Printer.

6. Après l'impression, insérer simplement les bandes dans la barrette à bornes - et vous avez terminé !

L'inspiration pour vous

En savoir plus sur la pratique en matière de construction d'armoires électriques

Efficacité maximale pour l'armoire de commande

Les défis actuels nécessitent des développements innovants