[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Sujets

Inclus dans le contrôleur : Embedded Linux

Nous rassemblons ce qui va de pair : la combinaison d'un matériel WAGO puissant et d'un système d'exploitation Linux® évolutif. Les contrôleurs avec Linux embarqué sont convaincants par leur possibilité d'extension de l'image de base à l'aide de packs open-source ou par l'intégration de bibliothèques CODESYS externes.

Vos avantages :

  • SDK Linux® comme distribution avec de nombreux outils

  • Bibliothèques CEI pour l'intégration de plus de 500 modules d'E/S différents

  • Service et support
  • Excellente sécurité d'investissement
  • Très bon rapport qualité/prix
  • Assurance qualité rigoureuse

L'automatisation du futur

Les contrôleurs WAGO dotés du système d'exploitation « open source » convainquent par leur évolutivité grâce à la communauté open source, ainsi que par le développement et la maintenance constants de WAGO pour une base de code évolutive. Pour la création de tâches complexes, les contrôleurs WAGO se programment soit selon la norme CEI 61131 avec CODESYS, soit directement sous Linux®.

« Gold Member » de OSADL

WAGO s'engage pour le développement et la consolidation des propriétés à temps réel de Linux® dans l'industrie. En tant que « Gold Member » du groupement d'usagers OSADL, WAGO supporte le financement et le développement de Linux® dans le secteur industriel. Informations complémentaires sur OSADL.

Nouvelle génération de contrôleurs avec Linux®

Les contrôleurs sont des dispositifs complètement équipés et performant sous Linux®. WAGO offre un Software Development Kit (SDK) complet avec de nombreux outils et des bibliothèques CEI pour l'intégration de plus de 500 modules d'E/S différents. Les contrôleurs avec Linux® sont aussi remarquables par un excellent rapport qualité/prix. Linux embarqué repose sur un noyau RT-Preempt-Realtime. Il s'agit ici d'un noyau avec un patch temps réel.

L'image de base de tous les contrôleurs avec système d'exploitation Linux® peut être étendue individuellement par packs Open-Source. Il est donc possible d'utiliser plusieurs environnement d'exécution comme par ex. PHP et Python. Un autre avantage des contrôleurs basés Linux® est l'intégration de bibliothèques CODESYS externes écrites en code C, pour élargir rapidement les fonctions API. Autrement, l'environnement d'exécution peut être complètement créé par de propres programmes « C/C++ » avec lesquels vous avez accès aussi bien sur le bus interne que sur MODBUS, CAN et PROFIBUS.

 
 

Avantages de Linux à temps réel

Linux® temps réel est le système d'exploitation le plus souvent utilisé dans l'industrie. L'extension temps réel offre par exemple des process intégralement contrôlés par priorité dans la partie temps réel, ou la possibilité d'utiliser l’ordonnanceur CFS (Completly Fair Scheduling).

La distribution Linux (SDK) de WAGO participe du concept Open-Source : presque pour chaque tâche, il existe des outils logiciels en solution Open-Source qui sont constamment développés par la communauté Linux®. La sécurité est un autre avantage par rapport aux autres systèmes d'exploitation. En complément d’une segmentation stricte des droits d’accès, ainsi que d’une gestion des utilisateurs et des groupes, les failles de sécurité qui apparaissent sont rapidement éliminées par la communauté. Avec le concept Open-Source, Linux® est très sophistiqué et fiable.

Cliquez ici pour les conditions de licence open source

Votre contact chez WAGO

Autres demandes: