CONSEILS PRATIQUES 31 juillet 2020
Décrouvrez comment ça marche : Conseils pratiques pour d'autres produits

Nous vous fournissons des informations d'application pour une manipulation similaire de nos produits.

Conseils pratiques

  • Pour les systèmes solaires
  • Pour l'alimentation
  • Pour les luminaires
  • pour la sélection d'interface

Conseil pratique pour systèmes solaires

  • Mesure de courant de module et de chaîne à l'aide de capteurs de courant dans les systèmes solaires

Conseil : mesure de courant de module et de chaîne à l'aide de capteurs de courant dans les systèmes solaires

La puissance de telles installations ne dépend pas seulement du rayonnement solaire, mais aussi d'un fonctionnement sans failles des modules solaires. Pour vérifier cela, les capteurs de courant WAGO 789-620 et 789-621 peuvent être utilisés pour mesurer le courant pendant le fonctionnement dans les plages de mesure de 0 à 80 A DC et 0 à 140 A DC - avec une précision de mesure de 0,5% de la valeur finale. Sur la base des résultats de mesure, un défaut dans les modules solaires peut être trouvé rapidement.

Le capteur de courant peut être connecté comme esclave MODBUS au système WAGO-I/O-SYSTEM, au module de télécontrôle TO-PASS® ou également aux panneaux HMI de la gamme de produits PERSPECTO®. Par ligne RS-485, 32 capteurs peuvent être connectés en série. L'adressage se fait par commutateur DIP. Avec ces caractéristiques, il est facile d'installer à prix avantageux des applications de contrôle dans les installations photovoltaïques.
Stromsensoren.jpg

Conseils pratiques pour l'alimentation

  • Alimentation décentralisée avec EPSITRON® COMPACT Power
  • Dimensions réduites, une plus grande variabilité : EPSITRON ® - Alimentations

Conseil : alimentation décentralisée avec EPSITRON® COMPACT Power

L'alimentation de commandes décentralisées, de relais de commutation et d'actionneurs nécessite dans les petits distributeurs et les panneaux de commande plats, des d'alimentations petites mais performantes. La famille des d'alimentations EPSITRON® COMPACT Power est précisément conçue pour ces cas d'applications : avec une hauteur de seulement 55 mm, les dispositifs conviennent même là où peu de place est à disposition. On peut monter les alimentations sans perte de place même dans les petits distributeurs grâce aux largeurs standard de 54, 72 ou 90 mm, correspondant à 3, 4 ou 5 modules selou la norme DIN 43880
Selon la situation de montage, une convection naturelle n'est pas toujours garantie, par ex. lors d'un montage à l'envers. Si un tel type de montage est incontournable, l'utilisation des modules d'alimentation COMPACT-Power est toute trouvée. Ils sont montables de manière universelle avec le derating correspondant. Typiquement, pour les alimentations décentralisées, des tensions de 12 ou 24 V DC sont nécessaires avec des puissances de sortie de jusqu'à 100 W environ. C'est ce qu'offrent les modules d'alimentation COMPACT-Power, dont la tension de sortie est galvaniquement séparée du côté entrée selou les exigences EN 60950-1 (SELV, Safety Extra Low Voltage ; TBTS, Tension de sortie séparée galvaniquement).
epsitron_ueberkopfmontage.jpg

Montage à l'envers permis (considérer le derating)

La grande plage de réglage de la tension de sortie peut être utilisée pour compenser des pertes de ligne ou ou servir à alimenter par ex. des appareils de mesure avec des tensions spéciales comme 15 ou 18 V DC. En cas de surcharge ou de court-circuit, les appareils réagissent avec un comportement de courant constant, c'est à dire que le courant de sortie est limité à env. 110% du courant nominal. Ce comportement est intéressant lorsque par ex. lorsqu'une charge raccordée a un courant de démarrage élevé en raison de capacités internes. Avec ce comportement, les modules d'alimentation COMPACT-Power peuvent démarrer chaque charge de manière fiable, tant que le courant continu se situe en dessous du courant nominal de l'alimentation.
Une mise en service rapide et exempte d'erreurs est toujours souhaitable. L'encliquetage sur le rail DIN 35 sans outil, le marquage en couleur des côtés entrée et sortie, le repérage des connexions CAGE CLAMP® résistantes aux vibrations et sans entretien, ainsi qu'un affichage DC-O.K. des modules d'alimentation COMPACT-Power facilitent l'utilisation
La large plage d'entrée AC 85 … 264 V et le délai en cas de coupure de secteur servent à la sécurité d'alimentation, même lors des chutes de tension de plus d'une période.
Les dispositifs COMPACT-Power remplissent les exigences de la classe de protection II, la connexion côté primaire se fait facilement à L et N, des courants de fuite vers la terre ne peuvent pas apparaître.
Un avantage pour le fonctionnement en réseaux IT comme rencontrés par ex. dans les hôpitaux. WAGO offre actuellement sept modules d'alimentation différents COMPACT-Power avec des courants nominaux de sortie 1,3 A, 2,5 A et 4 A (DC 24 V), 2 A, 4 A et 6,5 A (DC 12 V) ainsi que 2 A (DC 18 V).

Astuce : dimensions réduites, une plus grande variabilité : EPSITRON® - Alimentations

Les alimentations EPSITRON® ECO et COMPACT Power conviennent à une large gamme d'applications grâce à leurs options de montage polyvalentes et à leur conception mince.
Ainsi, l'adaptateur de rail porteur permet EPSITRON® ECO Alimentations montées de manière flexible sur l'appareil.
Il existe également la possibilité d'un montage à vis variable grâce aux supports de montage.
Les EPSITRON® COMPACT fournitures d'alimentation sont, en raison de leur logement d'installation modulaire selon la norme DIN 43880 idéales pour les tableaux de distribution. Ces appareils ont également des supports de montage qui permettent un montage à vis variable de l'alimentation. Refroidissement optimisé dans les positions de montage alternatives par plaque frontale amovible
praxistipps_3_gross.jpg

Montage par vis / face avant amovible

Conseils pratiques pour l'éclairage

  • Installer plus rapidement les luminaires – avec Linect®
  • Éclairages modernes avec ballasts électroniques

Astuce : Installer plus rapidement les luminaires – avec Linect®

L’installation et la connexion des luminaires étaient auparavant associées à l’utilisation de techniques de connexion classiques avec une durée relativement longue. L'interface Linect®, indépendante du fabricant, constitue une avancée décisive et est en train de devenir une nouvelle norme pour le raccordement enfichable de luminaires techniques

En plus du simple appel d'offres, Linect® permet à l'installateur électrique de l'installer rapidement et facilement. Grâce au système de connecteurs WINSTA® de WAGO une installation rapide et sans erreur est assurée sur place par des câbles pré-assemblés et des composants mécaniquement codés.
anschlusssystem_01_klein.jpg

Restez flexible

Mais même si vous voulez câbler de manière conventionnelle, rien ne doit être changé, car les luminaires Linect® permettent une connexion secteur conventionnelle et enfichable. Cela et l'interface uniforme réduisent la variété des versions : alors que les lampes précédemment connectables devaient être commandées séparément du fabricant, les lampes Linect® seront en stock chez votre distributeur.
Les luminaires sont équipés d'une borne de connexion de luminaire Linect® par ex. équipés de la série 294 Linect® de WAGO. Il possède une interface pour les systèmes de connecteurs compatibles Linect® en haut et des points de connexion conventionnels pour une connexion directe des conducteurs en bas. Ce dernier peut également être utilisé pour connecter des consommateurs supplémentaires, qui n'étaient pas initialement prévus, lors de l'alimentation via des connecteurs.

Seulement trois étapes de montage avec Linect® - installez rapidement et en toute sécurité !
La manipulation simple du terminal de connexion se traduit par des temps d'installation courts. Le connecteur enfichable doit uniquement être placé dans les découpes Linect® prévues à cet effet, puis déplacé latéralement puis enfoncé jusqu'à ce qu'il s'enclenche - c'est fait ! La construction est très robuste et empêche une insertion incorrecte, car tous les composants sont codés mécaniquement. Pour la connexion du luminaire, il existe des connecteurs codés différemment pour différentes fonctions, telles que gradation, éclairage de secours ou réseau. Tous les composants Linect® sont protégés contre les contacts directes et permettent donc le remplacement de luminaires pendant le fonctionnement. La réutilisation des lumières et des câbles en cas de changement d'utilisation est également facilitée.
Un programme polyvalent de WAGO
La connexion enfichable du luminaire Linect® peut être mise en œuvre rapidement et facilement avec le système de connecteur WINSTA®. WAGO propose déjà cinq connecteurs WINSTA®-Linect®-T différents de la famille WINSTA®-MIDI, y compris une version à 2 broches (L' ; N') pour la connexion d'éclairage de secours, une variante à 3 broches (L ; PE ; N) pour le raccordement à la tension secteur, une variante à 4 broches (N ; PE ; 2 / L ; 1 / L') pour les lumières de secours avec fonctionnement sur batterie et deux à 5 broches des variantes. La première variante (N ; PE ; L ; DA- ; DA+) est destinée à la tension secteur plus variation, la seconde (N ; PE ; L ; N' ; L') à la tension secteur plus éclairage de secours. Une troisième variante (N ; PE ; L1 ; L2 ; L3) pour les applications triphasées est disponible depuis octobre 2012.
Le terminal Linect® lui-même est spécifié pour 16 A, le sytème de connexion WINSTA® permet des courants allant jusqu'à 25 A, fournissant des réserves en cas de rééquipement.
Linect® - prêt pour le marché !
La phase de marketing inter-fabricants de Linect® a commencé avec Light & Building 2012 Les fabricants de composants garantissent la disponibilité des produits. Les fabricants de luminaires tels que Philips, Trilux etc., avec une part de marché de plus de 50%, produisent des luminaires Linect®.
Plus d'information sur : http://www.linect.com

Astuce : lumières modernes avec ballasts électroniques.

Courts pics de courant – Conséquences fatales

Lors de l'allumage des lampes, des pics de courant importants se produisent pendant une courte période : l'effet indésirable du soudage par contact peut être évité par les relais de charge de la lampe. Des éclairages modernes équipés de ballasts électroniques offrent de nombreux avantages. Ils génèrent une lumière exempte de vacillements avec un rendement élevé. Au moment de la planification de nouvelles installations d'éclairage et à l'échange d'anciennes installations de luminaires, le courant de commutation du ballast électronique doit être correctement considéré. Dans le circuit d'entrée de nombreux ballasts électroniques, un condensateur provoque un pic de courant considérable qui dépasser de loin une dizaine de fois le courant nominal. Même si ce courant ne dure que quelques millisecondes, il peut provoquer une soudure des contacts de relais.
B160322_01_Gruppenfoto_788_354_788_721.jpg

Quels points sont à considérer lors de la planification d'installations d'éclairage ?

Lors du choix des relais, il est impératif de tenir compte du courant de commutation. Les relais standards butent ici rapidement sur leurs limites. Pour ces applications, WAGO a développé des modules relais dont les contacts supportent des pics de commutation courts et élevés. Le matériau de contact empêche ici de manière fiable l'accrochage ou la soudure des contacts. Pour des pics de commutation maximum, on dispose de modules relais avec deux contacts opérant en parallèle.
Le contact commutant en premier, composé de tungstène hautement résistant, amortit le pic de courant. Le deuxième contact qui commute ensuite, composé d'alliage en argent, fait circuler le courant de fonctionnement. Comme alternatives aux relais, pour des domaines d'application avec charges capacitives, WAGO possède dans sa gamme de produits des optocoupleurs et des relais statiques enfichables. Des versions spéciales avec commutation à tension nulle réduisent les pics à un minimum.

Astuce pratique pour la sélection des interfaces

  • Relais ou optocoupleurs - L'aide à la sélection de WAGO

Astuce : Relais et optocoupleurs - Le guide de sélection WAGO

Cela dépend de la bonne sélection.
Les relais et optocoupleurs sont des modules d'interface éprouvés dans les applications industrielles qui peuvent assumer une multitude de tâches. Cependant, il y a quelques points à considérer pour une utilisation professionnelle lors de votre sélection. Quand ai-je besoin d'un relais et quand un optocoupleur est-il le meilleur choix ? Les critères de sélection tels que les conditions ambiantes sur le lieu d'utilisation, le domaine d'application, la fréquence de commutation et les temps de réponse jouent ici un rôle majeur.
Guide se délection pour relais et optocoupleurs
Dans l'aperçu "GUIDE DE SÉLECTION RELAIS ET OPTOCOUPLEURS", vous trouverez des informations importantes et un résumé des propriétés les plus pertinentes des deux familles de produits, qui vous permettront de faire une sélection appropriée pour votre application.
Bild002_Praxistipp4-2015jpg.jpg

Consultez les autres conseils pratiques

Conseils pratiques

Bornes sur rail

Nous avons regroupé toutes les informations utiles pour l'utilisation correcte des bornes sur rail de WAGO.

Conseils pratiques

Bornes de raccordement

Nous avons regroupé pour vous toutes les informations essentielles pour la manipulation sûre des bornes de raccordement de WAGO.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1500px.jpg
Conseils pratiques

Sécurité et normes

Nous avons regroupé pour vous toutes les informations utiles pour l'utilisation correcte des produits de WAGO en ce qui concerne la sécurité et les normes.

Votre interlocuteur chez WAGO

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

Recommandations à lire

En savoir plus dans le domaine de la technique du bâtiment

Installation du bâtiment

Technique de raccordement optimale pour câbles électriques

Conseils pratiques pour les installateurs : des solutions rapides, sûres et sans maintenance qui simplifient votre quotidien

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg
Installation du bâtiment