[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produits", "item": "https://www.wago.com/fr/produits" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Interface Electronics", "item": "https://www.wago.com/fr/interface-electronics" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Disjoncteur électronique monocanal", "item": "https://www.wago.com/fr/interface-electronics/disjoncteur-électronique-monocanal" } ] } [{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/disjoncteur-électronique-monocanal","name":"Disjoncteur électronique monocanal","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/disjoncteur-électronique-monocanal" }, "headline": "Disjoncteur électronique monocanal ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/s-an-ur-0787-2861-0200-0000-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3dOaTlvTldZdk1UQTBNamt6TmpJeU56UXpNelF1YW5CbnxjM2I1YjdhMWM4ZThmODBiN2Y5ZGNiMTA2MjJjMDAzOWE5MzY2MTU1ZmUwYmJlZTE0MTFmYmI1Njc3ZmI5OWYy" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 03 14:36:34 CEST 2018", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:19 CEST 2024" }
Nouveautés

Sécurité maximum à vitesse maximale : disjoncteurs électroniques monocanaux

Les nouveaux disjoncteurs électroniques monocanaux de WAGO protègent de manière fiable vos récepteurs contre les surintensités et les courts-circuits. Le fusible secondaire se déclenche même à faible surintensité dans le respect des spécifications de la norme EN 60204 et permet ainsi l'utilisation d'un module d'alimentation de base économique. En cas de fort court-circuit, le déclenchement a lieu après 4 ms seulement.

Vos avantages :

  • 24 V DC / en 5 variantes avec courants nominaux : 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
  • Avec codage couleur selon le courant nominal du disjoncteur
  • Encombrement très réduit
  • Capacité de mise sous tension : > 50.000 µF
  • Large plage de température ambiante : -25 … 70 °C
  • Possibilité de réinitialiser, allumer et éteindre directement sur l'appareil ou à distance via un signal d'entrée numérique
  • Sortie de signal « déclenchée » - jusqu'à 30 appareils peuvent être pontés également en tant que signal de somme
  • Approbations : CE, UL 61010, UL 2367

Aperçu des produits

Grand domaine flexible d'applications

Les disjoncteurs électroniques peuvent être utilisés dans de nombreuses applications : leurs fonctions les rendent idéaux en tant que protection côté secondaire pour les grandes longueurs de câble et les petites sections de câble où les fusibles et les disjoncteurs ne peuvent pas se déclencher. Grâce à l'entrée numérique, les disjoncteurs sont également appropriés comme relais électroniques, qui peuvent activer et désactiver la charge à distance. Dans le domaine de la construction de machines et installations, des disjoncteurs électroniques sont souvent utilisés pour couper de façon fiable dans un délai défini un défaut à la terre dans le circuit de commande conformément à la norme EN 60204. Pour la protection d'appareils, les disjoncteurs électroniques ont aussi l'avantage sur les fusibles classiques en raison de leur précision élevée.

 
L'utilisation de disjoncteurs électroniques avec une plage de température ambiante de -25 ° C à 70 ° C est garantie même dans des conditions extrêmes.
 
Les nouveaux disjoncteurs sont modulaires et permettent avec une petite quantité de câblage, le pontage direct de la tension d'entrée et, entre autres, la connexion simple de la tension de sortie aux dispositifs WAGO des séries 857 et 2857. Les entrées et sorties de signaux peuvent également être connectées via un contact de pontage afin d'additionner des signaux.

Des alimentations efficaces

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait le succès des alimentations WAGO !

Stromversorung_2000x1500.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes:

picoMAX®

Système de connecteurs picoMAX® de WAGO

Un ressort en acier Cr-Ni, et deux fois la force de contact : grâce à ce principe picoMAX® est jusqu'à 30% plus compact que les autres systèmes de connexion.

picomax_2000x1500px.jpg
picoMAX®
CAGE CLAMP®

Technologie de raccordement révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion à ressort.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®