{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherCAT Master; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Fonction</b><br/>EtherCAT est un puissant système de bus de terrain ETHERNET en temps réel qui est devenu un standard dans de nombreuses applications d'automatisation industrielles. Certains équipements WAGO peuvent être utilisés en tant que maître EtherCAT. Pour cela, il est nécessaire de l’équiper d’une licence. <br/><br/>La configuration du système EtherCAT s'effectue via des dialogues de configuration spéciaux dans le logiciel d'ingénierie <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>. On spécifie : <br/><ul><li>que le contrôleur doit fonctionner en tant que maître EtherCAT, </li><li>quels appareils de terrain doivent être adressés,</li><li>quelle est la topologie du réseau et</li><li>quelles valeurs de paramètre doivent être transmises aux esclaves au démarrage.</li></ul><br/><br/>En Runtime, outre la pile de protocoles sous la forme d'une bibliothèque, il existe également des composants permettant un accès direct à l'interface ETHERNET et des diagnostics.<br/><br/><b>Avantages :</b><br/><ul><li>Utilisation de l'appareil en tant que maître EtherCAT</li><li>Commande d'esclaves WAGO avec le système de bus de terrain EtherCAT, par exemple le coupleur de bus de terrain EtherCAT du WAGO I/O System 750</li><li>Contrôle d'autres appareils de terrain annoncés via une description d'appareil normalisée dans <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> </li></ul><br/><br/><b>Utilisation</b><br/>La licence est enregistrée dans <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> attribuée à un contrôleur et chargée dans le contrôleur avec le projet. Les étapes d'installation supplémentaires ne sont pas nécessaires.<br/><br/><b>Données techniques</b><br/>Horloges distribuées<br/>Hot-Connect<br/>Diagnostic de bus : dans le configurateur et par l'application de l'API<br/>Support de la couche-7 du protocole : <br/><ul><li>CoE (CANopen / CAN over EtherCAT) </li><li>FoE (File over EtherCAT), </li><li>VoE (Vendor over EtherCAT)</li></ul><br/><br/><b>Appareils compatibles</b><br/>762-43xx/8000-0002 ; Touch Panel 600 Standard Line ; Configuration matérielle PIO 3<br/>762-53xx/8000-0002 ; Touch Panel 600 Advanced Line ; Configuration matérielle PIO 3<br/>762-42xx/8000-0001 ; Touch Panel 600 Standard Line ; Configuration matérielle PIO 2*<br/>762-52xx/8000-0001 ; Touch Panel 600 Advanced Line ; Configuration matérielle PIO 2*<br/>762-62xx/8000-0001 ; Touch Panel 600 Marine Line ; Configuration matérielle PIO 2*<br/><br/>xx est un caractère de remplacement ; la licence est applicable pour toutes les diagonales des écrans.<br/>* Condition requise pour utiliser le maître EtherCAT-Masters, l'appareil doit être équipé d'une licence PLC Control Panel.",
"mpn" : "2759-266/211-1000",
"sku" : "2759-266/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2129218-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZzJOeTh4TXpJME9UUXdOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTWpFeU9USXhPRjlFUlM1cWNHY3w2N2JlM2VhZmQ5NGIzYWNlMzI2ZGVlZDUzOWFiMjYwZDVhYjhkM2UyMTcwOTUwNDFiOWE4N2JmNmVjOTMwOWM1",
"gtin13" : "4055143911481",
"category" : "Logiciel",
"url" : "https://www.wago.com/fr/logiciel/runtime/p/2759-266_211-1000"
}