{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produits", "item": "https://www.wago.com/fr/produits" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Nouveautés ", "item": "https://www.wago.com/fr/nouveaux-produits" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Nouvelles bornes pour circuits imprimés WAGO pour niveaux de signal et de puissance", "item": "https://www.wago.com/fr/nouveaux-produits/bornes-circuits-imprimes-signal-et-niveau-puissance" } ] } [{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/nouveaux-produits","name":"Nouveautés ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/nouveaux-produits/bornes-circuits-imprimes-signal-et-niveau-puissance","name":"Nouvelles bornes pour circuits imprimés WAGO pour niveaux de signal et de puissance","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/bornes-circuits-imprimes-signal-et-niveau-puissance" }, "headline": "Nouvelles bornes pour circuits imprimés WAGO pour niveaux de signal et de puissance", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-520419-new-website-page-26xx-Series-01-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnMk9TOHhORFkyTlRNME5UQXdOelkwTmk5TlRTMDFNakEwTVRsZmJtVjNYM2RsWW5OcGRHVmZjR0ZuWlY4eU5uaDRYMU5sY21sbGMxOHdNVjh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxhNGZlNjRmNzIxZTk4OTFiMTBhNTZiZjk1MmYwMDdiOWI5MWE2MTJhMzlkYThlMTU0NDZkNmQ0OWQ1MWNmMGJl" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Dec 11 12:29:12 CET 2024", "dateModified": "Wed Dec 11 12:29:14 CET 2024" }
Nouveautés 16 septembre 2024

Parfait pour la conception de circuits imprimés personnalisés

Vos avantages

  • Levier, bouton-poussoir ou ouverture de commande : la variante de commande adaptée à chaque application

  • Séries 2624 et 2626 : matériau compatible reflow pour un effort de fabrication réduit

Bornes pour circuits imprimés pour sections jusqu'à 1,5 mm²

Avec les séries 2621 et 2641, WAGO complète sa gamme pour les petites sections de circuits imprimés jusqu'à 1,5 mm². En plus de la série 2601 avec technologie à levier, il existe désormais les séries 2621 et 2641 pour le câblage au niveau du signal. Les bornes sont disponibles avec Push-in CAGE CLAMP® (série 2621) et bouton poussoir (série 2641).

Cela signifie qu'il existe désormais une borne pour circuits imprimés adaptée à chaque application, avec la manipulation souhaitée. C'est un avantage, par exemple, lors de la conception de techniques de connexion. Les bornes des séries 2621 et 2641 ont les mêmes dimensions et encombrement quelle que soit la variante d'actionnement et peuvent donc être facilement remplacées. Quelle que soit la plage de section, l'aspect et le toucher des bornes pour circuits imprimés WAGO de la série 26xx sont identiques.

Série 2621 : insérez directement les conducteurs – avec Push-in CAGE CLAMP®

Le configurateur WAGO Smart Designer propose diverses options de personnalisation pour les bornes pour circuits imprimés. Il est ainsi possible d'en adapter la couleur ou d'y apposer une impression.

Les séries 2621 et 2641 sont disponibles en bande pour une intégration dans un assemblage automatique. Les deux séries sont également disponibles en matériau reflow.

Série 2641 : la borne pour circuits imprimés compacte avec poussoirs

Bornes pour circuits imprimés pour sections jusqu'à 2,5 mm²

Pour le raccordement des appareils, WAGO étend ses bornes pour circuits imprimés aux séries 2602, 2622 et 2642. Les bornes conviennent pour des sections jusqu'à 2,5 mm². Les développeurs peuvent choisir la version d'actionnement appropriée pour leur application. Les bornes sont disponibles avec leviers (série 2602), avec Push-in CAGE CLAMP® (série 2622) et avec poussoirs (série 2642). Les bornes sont utilisées, par exemple, dans les alimentations, les boîtiers muraux ou dans l'électronique industrielle.

Circuits imprimés pour assemblage automatique avec reflow

Pour simplifier le processus d'assemblage automatique sur la carte, les bornes PCB compatibles reflow des séries 2624 et 2626 sont désormais disponibles. Cela réduit l'effort de production par rapport au brasage à la vague. Les bornes pour circuits imprimés avec des sections de 4 mm² (série 2624) et 6 mm² (série 2626) peuvent être sélectionnées. Dans les deux séries, l'entrée du conducteur se fait avec le Push-in CAGE CLAMP®.

Références

Sections jusqu'à 1,5 mm²

2621-1xxx, 2621-3xxx (ouverture de manipulation)

2641-1xxx, 2641-3xxx (poussoir)

Sections jusqu'à 2,5 mm²

2602-11xx,2602-31xx (manipulation par levier)

2622-1xxx, 2622-3xxx (ouverture de manipulation)

2642-1xxx, 2642-3xxx (poussoir)

En bande et compatibl reflow

2624-1xxx/0004-0604, 2624-3xxx/0004-0604, 2626-1xxx/0024-0604, 2626-3xxx/0024-0604