Les bornes de connexion entrent dans le champ d'application de la directive basse tension 2014/35/UE
Dans la liste de référence de la Directive Basse Tension, la norme à utiliser pour les bornes de connexion est la EN 60998. Toutes les pinces de connexion WAGO ont été testées et certifiées en conséquence par des centres de test indépendants sur la base des normes de cette série. Sur la base de ces résultats de test et certifications, WAGO déclare la conformité aux exigences de la Directive Basse Tension pour ces produits et appose le marquage CE en conséquence.
WAGO marque également les bornes de connexion avec la marque ENEC. Ce symbole ne peut être utilisé que si, en plus du test de type externe réussi du produit, des exigences supplémentaires (telles que l'utilisation d'un système de qualité au moins au niveau de la norme ISO 9000, des tests réguliers sur les produits finis et des contrôles de production documentés) sont respectées et qu'un institut de test externe peut l'affirmer. La marque ENEC offre aux clients de WAGO l'avantage par rapport aux certifications similaires des instituts de test nationaux (comme la marque VDE), ce qui entérine la conformité aux normes applicables dans les pays respectifs. Au contraire, quel que soit l'organisme émetteur, la marque ENEC couvre simultanément toutes les certifications de tous les instituts de test nationaux qui ont signé l'accord ENEC. Il existe actuellement 25 instituts de test bien connus qui peuvent délivrer des certificats ENEC. Parmi eux, la VDE Prüf- und Certificationinstitut GmbH, la SGS Fimko Ltd., la DEKRA Certification BV et la British Standards Institution.