Sujets 2 août 2021
Visualisez et gérez facilement les bâtiments publics

Quiconque est responsable des propriétés distribuées dans les bâtiments publics, tels que les jardins d'enfants, les écoles ou les mairies, connaît le dilemme : chaque bâtiment a ses propres exigences, une structure différente et des caractéristiques techniques différentes. Garder une vue d'ensemble et réagir rapidement en cas d'anomalie peut être un défi.

C'est exactement là qu'intervient WAGO Building Operation and Control, aidant les gestionnaires immobiliers à voir l'état de leurs bâtiments en un coup d'œil - de manière aussi complète et simple que possible.

Solution WAGO pour les bâtiments publics

  • Surveillance des systèmes techniques du bâtiment
  • Surveillance de la température, de l'humidité, du CO2 et autres ainsi que des messages d'état
  • Surveillance de la coque extérieure (fenêtres et portes)
  • Acquisition de données énergétiques
  • Cartographie de l'état général de fonctionnement et gestion des défauts

Gestion des bâtiments et des biens immobiliers

La solution WAGO pour les bâtiments publics

Vue d'ensemble de l'exploitation du bâtiment

Avec la combinaison de WAGO Application Building Control et WAGO Cloud Building Operation and Control, les gestionnaires immobiliers de WAGO obtiennent une solution qui leur permet de gérer et de surveiller l'infrastructure locale et les systèmes décentralisés à partir d'un emplacement central à partir d'une source unique. Ce faisant, les données de l'automatisation du bâtiment sont collectées et mises à disposition dans le cloud - en d'autres termes : toutes les données du bâtiment peuvent être consultées à tout moment et de n'importe où. L'état de chaque propriété peut être enregistré rapidement et facilement en un coup d'œil via l'interface utilisateur intuitive. S'il y a un besoin d'intervention dans un bâtiment (par ex. en raison d'un dysfonctionnement ou d'une maintenance en cours), celui-ci est automatiquement reconnu, enregistré et transmis directement à la personne affectée aux métiers via une notification (e-mail ou SMS). De cette manière, les temps d'arrêt peuvent être réduits au minimum et des opérations de construction fluides et efficaces peuvent être assurées.

Augmenter l'efficacité énergétique

Toutes les informations pertinentes des différents métiers et propriétés, telles que les données énergétiques, sont traitées via le cloud et peuvent être résumées et comparées dans des rapports. En plus de fournir une vue d'ensemble de l'exploitation du bâtiment, la solution fournit également une assistance pour augmenter l'efficacité énergétique à long terme. De plus, le WAGO Cloud Building Operation and Control remplit toutes les exigences du logiciel de gestion de l'énergie répertorié BAFA (Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations) et est donc éligible à un financement.

Valeur ajoutée pour l'exploitant