{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Coupleur de bus de terrain LON®-Peer",
"description" : "<p>Pour une transmission simple et avantageuse des signaux de process les coupleurs d'échange de données échangent leurs signaux d'entrées avec les signaux de sorties des coupleurs correspondants. Le coupleur d'échange de données est une variante du coupleur de bus de terrain LON<b><sup>®</sup></b>.</p><p></p><b>Applications:</b><ul><li><b>Point à point ou miroir</b><br/>un système maître et un esclave (Peer‐to‐Peer)</li></ul><p></p><ul><li><b>Distribution</b><br/>un système maître et plusieurs esclaves (Broadcast)</li></ul><p></p><p>A l’aide des bornes d’entrées/sorties, le coupleur forme un nœud qui est connecté avec tous les autres nœuds par l’intermédiaire d’une paire de conducteurs torsadés. Cette connexion peut être réalisée même dans des réseaux LON<b><sup>®</sup></b> plus anciens, à condition que les adresses des nœuds le permettent.</p><p></p><p>A l'aide des types de données et des unités d'adressage des bornes d'E/S connectées, le coupleur crée automatiquement la table image. Il transmet sa table image d'entrées à la table image de sorties du ou des coupleur(s) correspondant(s).</p><p></p><p>L'activation du contrôle de ligne provoque une remise à zéro des sorties en cas de perte de connexion de plus de 1 seconde avec le coupleur correspondant.</p>",
"mpn" : "750-319/004-000",
"sku" : "750-319/004-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000e760000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyaG1NeTh4TXprNU9UazFPRGM0TmpBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUYzJNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1ZTZlYjdmMjYwNTYzNDFkMWFmMjYxZGIwNDk2NjBkMmI0NTIxZWM2YjZiYmU2MzY0YmEwYWUxZTYwMjE0ZDM",
"gtin13" : "4045454526801",
"category" : "Systèmes I/O",
"url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/coupleur-de-bus-de-terrain-lon-peer/p/750-319_004-000"
}