Les switches administrables et non administrables se distinguent par leurs performances élevées et sont utilisables de manière polyvalente.
Les Lean Managed Switches, Industrial Managed Switches Profinet, Unmanaged Industrial ECO Switches avec Power over Ethernet (PoE), Unmanaged Industrial Standard Switches et Unmanaged Industrial ECO Switches WAGO vous permettent de garder une vue d'ensemble et de surveiller en permanence votre réseau. De plus, la fonction de diagnostic inhérente assure une recherche rapide des erreurs dans le système.
En savoir plus sur les infrastructures réseau au top:
Les Switches WAGO vous offrent cette valeur ajoutée :
Redondance de l'anneau : < 20 ms (Xpress Ring ; alternative : Jet Ring ERPSv2, RSTP/STP)
Alimentation en tension DC redondante : 9 ... 48 V ou 12 ... 60 V
Fonctions supportées : Modbus TCP, VLAN, QoS, SNMP, SMTP, IGMP Snooping, LLDP, Jumbo Frame 10.240 octets
Plage de température étendue : -40 ... +70 °C
Homologations : CE, DNV