[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Les mesures sont obligatoires

Qui demande une protection contre les explosions ? Pour qui la protection contre les explosions s'applique-t-elle ? Qu'est-ce qui doit être considéré ? Et qu'est-ce qu'une protection constructive contre les explosions ? WAGO a compilé les réponses aux questions les plus importantes pour vous.

Les règlements de protection contre les explosions en Europe sont basés sur le guide ATEX, publié en 1994 sous le numéro de directive 94/9/CE et depuis 2014 en tant que version refondue sous le nom 2014/34/EU. La directive couvre les dispositifs et les systèmes de protection utilisés dans les atmosphères potentiellement explosives.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Directive 2014/34/UE - Réglementation des obligations des fabricants

Selon l'annexe 1 de 2014/34/UE, le fabricant doit diviser son équipement, à partir desquels des risques d'inflammation (sources d'inflammation) peuvent être provoqués et conduire ainsi une explosion dans les groupes d'appareils et les catégories d'appareils. En outre, un examen de type Ex et une certification par l'un des centres de test désignés doivent être effectués pour ces équipements. Si l'appareil répond aux exigences de l'examen de type, la déclaration de conformité CE est suivie de la base du marquage CE. L'appareil doit être accompagné d'un manuel dans lequel l'utilisation prévue de l'appareil est définie.