[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produits", "item": "https://www.wago.com/fr/produits" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Technologie de raccordement électrique", "item": "https://www.wago.com/fr/technique-de-raccordement" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Bornes sur rail", "item": "https://www.wago.com/fr/technique-de-raccordement/découvrir-bornes-sur-rail" } ] } [{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement","name":"Technologie de raccordement électrique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-bornes-sur-rail","name":"Bornes sur rail","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Bornes sur rail

Le plus grand choix de bornes sur rail par le leader du marché. Vous trouverez ici les meilleures bornes sur rail pour toutes les applications et des informations sur les questions fréquemment posées! Le portefeuille de produits complet et puissant vous offre la base pour votre solution !

Vos avantages :

  • Variante de manipulation appropriée disponible selon l'application
  • Un portefeuille de produits complet et puissant pour chaque application
  • Sécurité maximale : essais au-delà des exigences des normes
  • Technologie de serrage à ressort éprouvée : rapide, résistante aux vibrations et sans entretien
  • Réduction des coûts grâce à des temps de câblage plus courts, une mise en service plus rapide et l'élimination des coûts de service
  • Aucun pré-traitement des conducteurs requis - économisez les embouts d'extrémité et le processus de sertissage.

Réponses aux questions fréquemment posées telles que la connexion/le câblage des bornes sur rail, le repérage, le pontage ou les réglementations dans les conseils pratiques.

Aperçu du produit

Systèmes de bornes sur rail pour des connexions sans entretien

bornes sur rail TOPJOB® S

Qu'il s'agisse d'applications industrielles ou d'installations de bâtiments modernes – TOPJOB® S offre plus qu'une simple connexion électrique sécurisée. La vaste gamme de bornes de passage et fonctionnelles pour des sections de conducteurs de 0,14 à 25 mm2 offre divers avantages.

  • Versions de manipulation : levier, poussoir, ouverture de manipulation
  • Push-in CAGE CLAMP® : connexion universelle pour tous types de conducteurs
  • Insertion directe de conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embout d'extrémité
  • Solution adaptée pour toutes les tâches de pontage : pontage sans fin, contact de pontage horizontal, contact de pontage réducteur, contact de pontage vertical et bien d'autres encore.
  • Étiquetage cohérent en termes de temps et de coûts avec bandes d'étiquetage imprimables multilignes
  • Réserves de sécurité élevées, travail avec un seul système de bornes sur rail partout dans le monde et dans toutes les applications.

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

Bornes d'installation TOPJOB® S

Grâce à leur grande section, les bornes d'installation TOPJOB®S avec Push-in CAGE CLAMP® sécurisée offrent les bonnes variantes de bornes pour toutes les applications du bâtiment. En utilisant nos bornes d'installation, vous êtes à l'épreuve du temps pour répondre aux besoins croissants et changeants du bâtiment.

Vos avantages :

  • Flexibilité dans la sélection de l'actionnement (ouverture de manipulation, poussoir, hybride)
  • Espace suffisant pour le câblage grâce à la taille compacte
  • Push-in CAGE CLAMP® : insertion directe des conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémité
  • Vaste gamme de contacts de pontage (ponts intercalables, pontage sans fin, contact de pontage réducteur, etc.)
  • Clarté grâce à l'étiquetage individuel jusqu'à 3 lignes au moyen de bandes de repérage, même dans l'état câblé
  • Sections de conducteur raccordable de 0,25 mm² à 6 mm² max.

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes sur rail enfichables

X-COM® représente une synthèse de bornes sur rail et de connecteurs. Les systèmes enfichables de bornes sur rail sont principalement utilisés pour les armoires de commande et de contrôle (par exemple dans la technique ferroviaire). Le système de câblage variable offre la possibilité de pré-assemblage, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent dans la production, l'installation, l'exploitation et la maintenance.

  • X-COM®-SYSTEM : vaste gamme (rails de montage, circuits imprimés, connexions volantes, montage sur des surfaces, traversées de boîtier), remplacement économique des connecteurs lourds de 500 V/32 A
  • X-COM®S-SYSTEM : câblage rapide grâce au Push-in CAGE CLAMP®, également disponible en version Ex, remplacement économique des connecteurs lourds de 500 V/32 A
  • X-COM®S-SYSTEM-MINI : taille compacte (seulement 3,5 mm de large chacun)

Vos avantages :

  • 100% protégé contre l'inversion
  • Protection complète contre les contacts accidentels, également en cas de déconnexion
  • Économisez des coûts et du temps grâce au préassemblage et à la protection contre les erreurs
  • Tests possibles de groupes partiels préassemblés avant le montage
  • Remplacement rapide et sans erreur en cas de besoin par des modules prêts

Bornes de puissance avec POWER CAGE CLAMP

Les bornes de puissance avec POWER CAGE CLAMP permettent la connexion de conducteurs jusqu'à 185 mm2 via la force d'un ressort. Elles sont disponibles dans des dimensions jusqu'à 35, 50, 95 et 185 mm2. Il existe des variantes pour le montage sur rail DIN ainsi que pour le montage direct sur la plaque de montage à l'aide de brides de fixation.

Vos avantages :

  • Pour tous les domaines d'utilisation : particulièrement adaptées aux applications énergivores dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans le secteur de l'énergie.
  • Convient également pour les applications difficiles : résistant à la chaleur et au froid
  • Certifié pour les applications Ex e
  • Facile à utiliser : introduction latérale de conducteur et fonction de verrouillage pour un câblage facile
  • Connexion rapide : ne nécessite pas de préparation coûteuse ni avec des cosses annulaires ni avec des embouts d'extrémité
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Bornes sur rail MINI

Grâce à leur conception compacte, les bornes sur rail Mini sont idéales pour travailler dans des espaces limités. Pour une flexibilité totale dans l'application, il existe également différentes variantes de montage et de manipulation au choix. Les mini bornes peuvent être sélectionnées en fonction de l'utilisation et de la commodité. Grâce à la technologie de connexion à ressort, elles conviennent également aux connexions résistantes aux vibrations et sont utilisées, par exemple, dans les boîtes de raccordement des moteurs triphasés.

Vos avantages :

  • Peu encombrant : design compact avec toutes les fonctionnalités
  • Fiable et sûre : la technologie éprouvée des bornes à ressort rend les connexions résistantes aux vibrations.
  • Options de montage flexibles : les mini bornes sur rail peuvent être fixées sur des rails DIN 15 ou 35 et sur des plaques de montage avec des pieds encliquetables ou des brides de fixation.
  • Manipulation simple et rapide : avec la borne sur rail Mini, vous avez le choix entre un bouton poussoir et une ouverture de manipulation.
  • Pontage, repérage et tests confortables

MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x2000.jpg