{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; 10,00 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 831 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 831-1107 und verspricht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 1000 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 41 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 bis 13 mm erforderlich. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 55,2 x 25 x 45,7 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm². Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 7 Klemmstellen können 7 Potenziale / 7 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Hebel betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "831-1107",
"sku" : "831-1107",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964498-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3pPQzh4TXpjNU9EVTBOVFl5TVRBeU1pOHlNREJmTnprMk5EUTVPRjlFUlM1cWNHY3wyNjAxZTQ1NTEwYzVhZmQwOGY2YWYxNWU5ZDYwMDE5NzY4YTFiMTg0ODEwOTE5ZTI5OTNhZGYwZjlhMzAzMjMz",
"gtin13" : "4066966512632",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/gb/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/831-1107"
}