{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 10,00 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 831 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 831-1107/037-000 und ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 41 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 11 und 13 mm. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie genutzt. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 79,24 x 25 x 54,6 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 7 Klemmstellen können 7 Potenziale / 7 Pol angebunden werden. Die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Hebel. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "831-1107/037-000",
"sku" : "831-1107/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964497-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUwfGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyZ3pOUzh4TXpReU5ETXhNakUxTmpFNU1DOHlNREJmTnprMk5EUTVOMTlFUlM1cWNHY3w2MjVmODRmNWMyOTEzYzhkOGUzYWRlYjU3NjgwNTU4YTNkZDY5MGExMWQ5MmI1YjQ4N2E5MDA4NjU1OTBlYTFj",
"gtin13" : "4066966070712",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/gb/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/831-1107_037-000"
}