{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; Integrated release lever; 1,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 2091, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 2091-1526/020-000 ist eine reibungslose Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 23 x 20,4 x 28 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm². Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 6 Klemmstellen können 6 Potenziale / 6 Pol angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung, die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu) und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Drücker. picoMAX® ist das kompakte Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es verwendet die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder gleich doppelt – einerseits für den Anschluss des Leiters, andererseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes.<br/>",
"mpn" : "2091-1526/020-000",
"sku" : "2091-1526/020-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00016406000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyaGlZeTh4TkRZNU1EWTVOekU0TXpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE5qUXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYzMGI4MGQxNDlhMmFmYzlkZDllYjU3Nzk4MWY1Y2RlNzM3YzA2NDI0YTdmYTg2ZGQ3NjNmNWMzZTRiOGIwMTU",
"gtin13" : "4050821161417",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/gb/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/2091-1526_020-000"
}