{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 721 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 721-605/019-000) bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 39,8 x 14,3 x 27,5 mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 5 Klemmstellen 5 Potenziale / 5 Pol angeschlossen werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Leiterplatten-Steckverbinder eignen sich für die Montage auf der Durchführungsmontage und der Oberflächenmontage und können mit einem Befestigungsflansch montiert werden.<br/>",
"mpn" : "721-605/019-000",
"sku" : "721-605/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12601858-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTUM4eE5ETTVNalUyTVRjMk1qTXpOQzh5TURCZk1USTJNREU0TlRoZlJFVXVhbkJufDNjM2M1NDcwYTM5YzBiMzU0OTJhYTdhNDBiMzI5ZTY3YTUzZGU4NzQ1N2JjMjIwZmFjNzlhZDIwNzdmNWRkNjA",
"gtin13" : "4044918262934",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/gb/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/721-605_019-000"
}