[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2092-4172/200-000","name":"1-conductor THR female connector straight; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; 1.4 mm Ø solder pin; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-thr-female-connector-straight/p/2092-4172_200-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2092, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2092-4172/200-000) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (12,5 x 16,2 x 13,4) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse geeignet für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte ist aus Silber. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. picoMAX® ist das kompakte Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es nutzt die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder gleich zweifach – einerseits für den Anschluss des Leiters, andererseits für die Kontaktierung des Steckerstiftes. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR auf die Platine gelötet. Der Leiter wird zur Platine im 90 °-Winkel eingeführt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTE0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnMVppOHhOVEE1TmpreU9UWTBPRFkzTUF8MzVjOWM2MTQ3NzdjNzdkNjdjMmQwZjQ3MTMxNzBmMDRlY2NkMmVhODVhY2Y0NzBlZmY5OTk4ZmI3ZTI3ZjNmMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmc0TlM4eE5UQTVOamt6TURjek1EQXhOQzh4TkRRd1h6RXpNems1T1RZelgwUkZMbXB3Wnd8MDkxYThlMTkzOTIwZGI3MjA5NmE4NjlmNDc5ZjcyMWJkNTEwM2YzNTJiMTY3NzMwMWU3MWYyNmJmNmZlNzBiMA","altText":"1440_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd6TXk4eE5UQTVOamt6TVRBeU5Ea3lOaTh4TWpnd1h6RXpNems1T1RZelgwUkZMbXB3Wnd8ODc3ZWIwYmZjZTQ2MTg3Yzk4ODRlNmNhZDYyZDRjYTRmZTVmOWM2MmI2YTc5NWIzZWYzZTRkOGY5ZTJmOTEwNQ","altText":"1280_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd5WXk4eE5UQTVOamt6TVRJeU1UVXpOQzh4TURJMFh6RXpNems1T1RZelgwUkZMbXB3Wnd8ZTgxYjI1NTE3NDI0NmY3YjYyZjZlNzc1YzRkMTNjNWZlY2IzYzU1YWRhYjNiYjE5ZTEyYWNlZjFlODAyNDg3NA","altText":"1024_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd5TWk4eE5UQTVOamt6TVRVME9USXhOQzgzTmpoZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufGZiZDMzNTVmZTMwNmU4ODQ0ZDMwNmZhMjY3MmNiNmU1YTljNTQwYzEzOGEwNWJiMjBmZDlmZTdjODJkNmNiNmM","altText":"768_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd4T0M4eE5UQTVOamt6TVRneE1UTTFPQzgwT0RCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufGRmMTQ2NzEzNmVjMzE0NGEwYmM0MjE5NWMxYTZjZTYwNDU0NGU2YjM0NTk5OGJkYzI5NWI0ZDhlNTIyOWNiMDU","altText":"480_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6Tmk4eE5UQTVOamt6TWpBME1EY3pOQzh5TURCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufDFjYTZlODAwM2YyNWVlNTlkODQwZGRmZDU2YTE0OTAyZWViMTI3NmFiY2E5NzkwZjRjOTI5NTBlMmQzYmJhMDM","altText":"200_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6Tmk4eE5UQTVOamt6TWpBME1EY3pOQzh5TURCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufDFjYTZlODAwM2YyNWVlNTlkODQwZGRmZDU2YTE0OTAyZWViMTI3NmFiY2E5NzkwZjRjOTI5NTBlMmQzYmJhMDM","altText":"200_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6Tmk4eE5UQTVOamt6TWpBME1EY3pOQzh5TURCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufDFjYTZlODAwM2YyNWVlNTlkODQwZGRmZDU2YTE0OTAyZWViMTI3NmFiY2E5NzkwZjRjOTI5NTBlMmQzYmJhMDM","altText":"200_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcwWWk4eE5UQTVOamt6TWpZNU5qQTVOQzh4TWpCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufGU5ZDA5OGUwYzBlMmUzNTBlYmQzMGYxNTc4YTEwMmJiYzQwZDNjZWUzMWNkOTU4ZTJiMDY4MTQwMWNiYmM2NWE","altText":"120_13399963_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6Tmk4eE5UQTVOamt6TWpBME1EY3pOQzh5TURCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufDFjYTZlODAwM2YyNWVlNTlkODQwZGRmZDU2YTE0OTAyZWViMTI3NmFiY2E5NzkwZjRjOTI5NTBlMmQzYmJhMDM","altText":"200_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6Tmk4eE5UQTVOamt6TWpBME1EY3pOQzh5TURCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufDFjYTZlODAwM2YyNWVlNTlkODQwZGRmZDU2YTE0OTAyZWViMTI3NmFiY2E5NzkwZjRjOTI5NTBlMmQzYmJhMDM","altText":"200_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmc0TlM4eE5UQTVOamt6TURjek1EQXhOQzh4TkRRd1h6RXpNems1T1RZelgwUkZMbXB3Wnd8MDkxYThlMTkzOTIwZGI3MjA5NmE4NjlmNDc5ZjcyMWJkNTEwM2YzNTJiMTY3NzMwMWU3MWYyNmJmNmZlNzBiMA","altText":"1440_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd6TXk4eE5UQTVOamt6TVRBeU5Ea3lOaTh4TWpnd1h6RXpNems1T1RZelgwUkZMbXB3Wnd8ODc3ZWIwYmZjZTQ2MTg3Yzk4ODRlNmNhZDYyZDRjYTRmZTVmOWM2MmI2YTc5NWIzZWYzZTRkOGY5ZTJmOTEwNQ","altText":"1280_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd5WXk4eE5UQTVOamt6TVRJeU1UVXpOQzh4TURJMFh6RXpNems1T1RZelgwUkZMbXB3Wnd8ZTgxYjI1NTE3NDI0NmY3YjYyZjZlNzc1YzRkMTNjNWZlY2IzYzU1YWRhYjNiYjE5ZTEyYWNlZjFlODAyNDg3NA","altText":"1024_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd5TWk4eE5UQTVOamt6TVRVME9USXhOQzgzTmpoZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufGZiZDMzNTVmZTMwNmU4ODQ0ZDMwNmZhMjY3MmNiNmU1YTljNTQwYzEzOGEwNWJiMjBmZDlmZTdjODJkNmNiNmM","altText":"768_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd4T0M4eE5UQTVOamt6TVRneE1UTTFPQzgwT0RCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufGRmMTQ2NzEzNmVjMzE0NGEwYmM0MjE5NWMxYTZjZTYwNDU0NGU2YjM0NTk5OGJkYzI5NWI0ZDhlNTIyOWNiMDU","altText":"480_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6Tmk4eE5UQTVOamt6TWpBME1EY3pOQzh5TURCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufDFjYTZlODAwM2YyNWVlNTlkODQwZGRmZDU2YTE0OTAyZWViMTI3NmFiY2E5NzkwZjRjOTI5NTBlMmQzYmJhMDM","altText":"200_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcwWWk4eE5UQTVOamt6TWpZNU5qQTVOQzh4TWpCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufGU5ZDA5OGUwYzBlMmUzNTBlYmQzMGYxNTc4YTEwMmJiYzQwZDNjZWUzMWNkOTU4ZTJiMDY4MTQwMWNiYmM2NWE","altText":"120_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTE0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnMVppOHhOVEE1TmpreU9UWTBPRFkzTUF8MzVjOWM2MTQ3NzdjNzdkNjdjMmQwZjQ3MTMxNzBmMDRlY2NkMmVhODVhY2Y0NzBlZmY5OTk4ZmI3ZTI3ZjNmMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpT1M4eE5UQTJOakE1TnpNNE5UVXdNaTh4TkRRd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufDI1NzExNDk0OGNmMTgyY2IyOTFkZWY5ZWYxNTkwYjE2ZTlkZTc2MzQ2YTNmZmUyMGY2MWE4YTRmMjZiOThmZTM","altText":"1440_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE5UQTJOakE1TnpVNE1qRXhNQzh4TWpnd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGM2MWRjZDVkNzdjYTcwMzdkMmU5ODdmMzUwYTNjNTFiMWY0M2Q0Y2JkYThjYjAwMjRmNDEzYzE0YzE1YzEwYmI","altText":"1280_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4eE5UQTJOakE1TnpjeE16RTRNaTh4TURJMFh6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufDNjYTJiZjY4NjJlNzA4OWNjOTc3NTY2MzI0NWQ3NGM4ZTA2MjQ3N2M4Y2U3Yjk0NDJiOWEzMTY1YTE1MTVkNTg","altText":"1024_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoTlM4eE5UQTJOakE1TnprM05UTXlOaTgzTmpoZk1qQXhORGd5T0Y5RlRpNXFjR2N8ZjQ1OWZhMmUzOTBlMzIwNmQxMzI3Y2Q5NWRhNTBhYTg2YWVjNWNiNzBhNDdhNzhjYjFjN2IyMjcyZTY5ZTU5Mg","altText":"768_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxTmk4eE5UQTJOakE1T0RFM01Ua3pOQzgwT0RCZk1qQXhORGd5T0Y5RlRpNXFjR2N8MDVmYTlkY2Y4YTkyYjk4ODM1NmJjNTMwZjFjN2ZhZjE1YjJiYzNhNmNiMjZjMTE2OGQxMGRlNDE3YWI0MTJlNA","altText":"480_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZ3paUzh4TlRBMk5qQTVPRGc1TWpnek1DOHhNakJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3w0M2Q1YzZiMzk2OWNkYzU3ZDg3MGU5NWVlMmU2ZTlmMDI2YjBjMDJkY2I4ZmFlNjU1OGM2ZjdjMTA3OWEzMTQz","altText":"120_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJobE9TOHhOVEEyTmpBNU5qY3pNREUwTWd8OTU2Y2ZhZDg1MTliNGE4ZDhmYmNjNjY5MjRkMjY1MjM1NmZkODNlNGYwNTI2MTVhMmFkODVmYjYxMzEwNzg1OA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTlM4eE5UQTVOamN3TWpZMk5EY3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2OWRiZjA3OTc0NGZhNjc4MTE5YzgwZDVkOGYyM2E0ZTliYzcyNmY1ZmY3YTM1M2ZiMjdiZWExMmI4ZGY4Yg","altText":"2000_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTlM4eE5UQTVOamN3TWpZMk5EY3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2OWRiZjA3OTc0NGZhNjc4MTE5YzgwZDVkOGYyM2E0ZTliYzcyNmY1ZmY3YTM1M2ZiMjdiZWExMmI4ZGY4Yg","altText":"2000_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTlM4eE5UQTVOamN3TWpZMk5EY3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2OWRiZjA3OTc0NGZhNjc4MTE5YzgwZDVkOGYyM2E0ZTliYzcyNmY1ZmY3YTM1M2ZiMjdiZWExMmI4ZGY4Yg","altText":"2000_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3hNaTh4TlRBNU5qY3dNelF4T0RNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxNjdhZGJjNDkzODI1ZDcxNzZjYzIwYzljNjI2ZDI5NTVmNjliZGM3NzljMmQzNDk5MDg3ZmQzMjlhOGZlNWU","altText":"200_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3hNaTh4TlRBNU5qY3dNelF4T0RNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxNjdhZGJjNDkzODI1ZDcxNzZjYzIwYzljNjI2ZDI5NTVmNjliZGM3NzljMmQzNDk5MDg3ZmQzMjlhOGZlNWU","altText":"200_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTlM4eE5UQTVOamN3TWpZMk5EY3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2OWRiZjA3OTc0NGZhNjc4MTE5YzgwZDVkOGYyM2E0ZTliYzcyNmY1ZmY3YTM1M2ZiMjdiZWExMmI4ZGY4Yg","altText":"2000_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcyWlM4eE5UQTVOamN3TWpnMk1UTTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDU5MTkwMDk3YmM1MjBkYjFmOTkxNzZmODE4MjBlMGY5ZjkxMTkzNTA3MjYzNmJhMjZmM2M2YmUzMDZkYTdlNw","altText":"1440_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcyWVM4eE5UQTVOamN3TWprNU1qUXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGY0NWU4MzJkNGY4YTg5OTc2MDA5MzVhYzBhNDFjMmE5ZTBlZWQ4ZDkyYmZhNzVjZjMxMzFkZDEyYTM0ZmU4ZA","altText":"1280_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd4Wmk4eE5UQTVOamN3TXpBNU1EY3hPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njk1MWE4YjJkYmViNDU5ZjAxMjE2MGFiOWU2NGY5ODI0YTNiNTBhMmRhOGNjOGFkZjVmOGU3ZjJlNzZmZTAyNg","altText":"1024_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmd4T1M4eE5UQTVOamN3TXpJeU1UYzVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalV6TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMGVlOWQ2MzFlNzI2OTUxMWFjNTA4NGU0MjhiNTg5ZjRkMzI2NGU3ZGFjMGI5N2UxM2RhMjE2YzBmM2Y0MzBk","altText":"768_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd4T0M4eE5UQTVOamN3TXpJNE56TXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalV6TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZDIwOTY3MjBkMzYxNjU5YTc2NmQwNjg4ZGEyZWRmYjA0ZDhlMzdkZWNiZDVmOTgzOWQwYjJhOTk2ZDllNjFm","altText":"480_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3hNaTh4TlRBNU5qY3dNelF4T0RNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxNjdhZGJjNDkzODI1ZDcxNzZjYzIwYzljNjI2ZDI5NTVmNjliZGM3NzljMmQzNDk5MDg3ZmQzMjlhOGZlNWU","altText":"200_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZ3dPQzh4TlRBNU5qY3dNemMwTmpBM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY0ODA0MWNmNDBlNGFmZDNlZjAwZjdkNTEwY2M2NjI3YjNhOGNlMzhlNDEyZDdjODY2MDVjMDgwYTAxZjA3OGQ","altText":"120_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnNE5pOHhOVEE1Tmpjd01qRXdOelkzT0F8YTRlNzFiZDk2OTkxYzkzOTY3YmE2MWQ3MDI5YThjNTlmMzc2OTIwZWRkYzQzOTg0ZDdlNThlM2JhYjhlNzUzNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6Tmk4eE5UQTVOamt6TWpBME1EY3pOQzh5TURCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufDFjYTZlODAwM2YyNWVlNTlkODQwZGRmZDU2YTE0OTAyZWViMTI3NmFiY2E5NzkwZjRjOTI5NTBlMmQzYmJhMDM","altText":"200_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6Tmk4eE5UQTVOamt6TWpBME1EY3pOQzh5TURCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufDFjYTZlODAwM2YyNWVlNTlkODQwZGRmZDU2YTE0OTAyZWViMTI3NmFiY2E5NzkwZjRjOTI5NTBlMmQzYmJhMDM","altText":"200_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnNFppOHhOVEE1Tmprek1EUXpOVEV3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNU9UWXpYMFJGTG1wd1p3fGYzNzU0NGMwZGYxZDRhNDczYTI5MGJiMDU4NGU5YThkNWE0MDlkMWYyZTc5ZGFiNDZjM2U3N2YzYWIzYWQyYTI","altText":"2000_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmc0TlM4eE5UQTVOamt6TURjek1EQXhOQzh4TkRRd1h6RXpNems1T1RZelgwUkZMbXB3Wnd8MDkxYThlMTkzOTIwZGI3MjA5NmE4NjlmNDc5ZjcyMWJkNTEwM2YzNTJiMTY3NzMwMWU3MWYyNmJmNmZlNzBiMA","altText":"1440_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd6TXk4eE5UQTVOamt6TVRBeU5Ea3lOaTh4TWpnd1h6RXpNems1T1RZelgwUkZMbXB3Wnd8ODc3ZWIwYmZjZTQ2MTg3Yzk4ODRlNmNhZDYyZDRjYTRmZTVmOWM2MmI2YTc5NWIzZWYzZTRkOGY5ZTJmOTEwNQ","altText":"1280_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd5WXk4eE5UQTVOamt6TVRJeU1UVXpOQzh4TURJMFh6RXpNems1T1RZelgwUkZMbXB3Wnd8ZTgxYjI1NTE3NDI0NmY3YjYyZjZlNzc1YzRkMTNjNWZlY2IzYzU1YWRhYjNiYjE5ZTEyYWNlZjFlODAyNDg3NA","altText":"1024_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd5TWk4eE5UQTVOamt6TVRVME9USXhOQzgzTmpoZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufGZiZDMzNTVmZTMwNmU4ODQ0ZDMwNmZhMjY3MmNiNmU1YTljNTQwYzEzOGEwNWJiMjBmZDlmZTdjODJkNmNiNmM","altText":"768_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd4T0M4eE5UQTVOamt6TVRneE1UTTFPQzgwT0RCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufGRmMTQ2NzEzNmVjMzE0NGEwYmM0MjE5NWMxYTZjZTYwNDU0NGU2YjM0NTk5OGJkYzI5NWI0ZDhlNTIyOWNiMDU","altText":"480_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6Tmk4eE5UQTVOamt6TWpBME1EY3pOQzh5TURCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufDFjYTZlODAwM2YyNWVlNTlkODQwZGRmZDU2YTE0OTAyZWViMTI3NmFiY2E5NzkwZjRjOTI5NTBlMmQzYmJhMDM","altText":"200_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13399963-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcwWWk4eE5UQTVOamt6TWpZNU5qQTVOQzh4TWpCZk1UTXpPVGs1TmpOZlJFVXVhbkJufGU5ZDA5OGUwYzBlMmUzNTBlYmQzMGYxNTc4YTEwMmJiYzQwZDNjZWUzMWNkOTU4ZTJiMDY4MTQwMWNiYmM2NWE","altText":"120_13399963_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTE0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnMVppOHhOVEE1TmpreU9UWTBPRFkzTUF8MzVjOWM2MTQ3NzdjNzdkNjdjMmQwZjQ3MTMxNzBmMDRlY2NkMmVhODVhY2Y0NzBlZmY5OTk4ZmI3ZTI3ZjNmMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13399963_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWVM4eE5UQTJOakE1TnpNeE9UazJOaTh5TURBd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGVjYTI3OGIwMGU3OGI5ZmU0ZWY5NjdmZGNhZmVjY2VkYTE1YjAyNDgwM2VjNGYzNzZlODA1ZGMxYTlhYmMxMTA","altText":"2000_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpT1M4eE5UQTJOakE1TnpNNE5UVXdNaTh4TkRRd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufDI1NzExNDk0OGNmMTgyY2IyOTFkZWY5ZWYxNTkwYjE2ZTlkZTc2MzQ2YTNmZmUyMGY2MWE4YTRmMjZiOThmZTM","altText":"1440_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE5UQTJOakE1TnpVNE1qRXhNQzh4TWpnd1h6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufGM2MWRjZDVkNzdjYTcwMzdkMmU5ODdmMzUwYTNjNTFiMWY0M2Q0Y2JkYThjYjAwMjRmNDEzYzE0YzE1YzEwYmI","altText":"1280_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4eE5UQTJOakE1TnpjeE16RTRNaTh4TURJMFh6SXdNVFE0TWpoZlJVNHVhbkJufDNjYTJiZjY4NjJlNzA4OWNjOTc3NTY2MzI0NWQ3NGM4ZTA2MjQ3N2M4Y2U3Yjk0NDJiOWEzMTY1YTE1MTVkNTg","altText":"1024_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoTlM4eE5UQTJOakE1TnprM05UTXlOaTgzTmpoZk1qQXhORGd5T0Y5RlRpNXFjR2N8ZjQ1OWZhMmUzOTBlMzIwNmQxMzI3Y2Q5NWRhNTBhYTg2YWVjNWNiNzBhNDdhNzhjYjFjN2IyMjcyZTY5ZTU5Mg","altText":"768_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxTmk4eE5UQTJOakE1T0RFM01Ua3pOQzgwT0RCZk1qQXhORGd5T0Y5RlRpNXFjR2N8MDVmYTlkY2Y4YTkyYjk4ODM1NmJjNTMwZjFjN2ZhZjE1YjJiYzNhNmNiMjZjMTE2OGQxMGRlNDE3YWI0MTJlNA","altText":"480_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaaTh4TlRBMk5qQTVPRE0yT0RVME1pOHlNREJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3xhODk5ZmQ4NDUyM2E1MTllNjNjZTE1YmI0YmIxMDFiNDE4MGUwZGY4YzlkM2M5ODdhNjZiMjQxZGI4MmVkNzIw","altText":"200_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2014828-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZ3paUzh4TlRBMk5qQTVPRGc1TWpnek1DOHhNakJmTWpBeE5EZ3lPRjlGVGk1cWNHY3w0M2Q1YzZiMzk2OWNkYzU3ZDg3MGU5NWVlMmU2ZTlmMDI2YjBjMDJkY2I4ZmFlNjU1OGM2ZjdjMTA3OWEzMTQz","altText":"120_2014828_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJobE9TOHhOVEEyTmpBNU5qY3pNREUwTWd8OTU2Y2ZhZDg1MTliNGE4ZDhmYmNjNjY5MjRkMjY1MjM1NmZkODNlNGYwNTI2MTVhMmFkODVmYjYxMzEwNzg1OA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2014828_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTlM4eE5UQTVOamN3TWpZMk5EY3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2OWRiZjA3OTc0NGZhNjc4MTE5YzgwZDVkOGYyM2E0ZTliYzcyNmY1ZmY3YTM1M2ZiMjdiZWExMmI4ZGY4Yg","altText":"2000_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTlM4eE5UQTVOamN3TWpZMk5EY3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2OWRiZjA3OTc0NGZhNjc4MTE5YzgwZDVkOGYyM2E0ZTliYzcyNmY1ZmY3YTM1M2ZiMjdiZWExMmI4ZGY4Yg","altText":"2000_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTlM4eE5UQTVOamN3TWpZMk5EY3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2OWRiZjA3OTc0NGZhNjc4MTE5YzgwZDVkOGYyM2E0ZTliYzcyNmY1ZmY3YTM1M2ZiMjdiZWExMmI4ZGY4Yg","altText":"2000_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3hNaTh4TlRBNU5qY3dNelF4T0RNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxNjdhZGJjNDkzODI1ZDcxNzZjYzIwYzljNjI2ZDI5NTVmNjliZGM3NzljMmQzNDk5MDg3ZmQzMjlhOGZlNWU","altText":"200_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3hNaTh4TlRBNU5qY3dNelF4T0RNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxNjdhZGJjNDkzODI1ZDcxNzZjYzIwYzljNjI2ZDI5NTVmNjliZGM3NzljMmQzNDk5MDg3ZmQzMjlhOGZlNWU","altText":"200_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmczTlM4eE5UQTVOamN3TWpZMk5EY3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODc2OWRiZjA3OTc0NGZhNjc4MTE5YzgwZDVkOGYyM2E0ZTliYzcyNmY1ZmY3YTM1M2ZiMjdiZWExMmI4ZGY4Yg","altText":"2000_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcyWlM4eE5UQTVOamN3TWpnMk1UTTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDU5MTkwMDk3YmM1MjBkYjFmOTkxNzZmODE4MjBlMGY5ZjkxMTkzNTA3MjYzNmJhMjZmM2M2YmUzMDZkYTdlNw","altText":"1440_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Njk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcyWVM4eE5UQTVOamN3TWprNU1qUXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGY0NWU4MzJkNGY4YTg5OTc2MDA5MzVhYzBhNDFjMmE5ZTBlZWQ4ZDkyYmZhNzVjZjMxMzFkZDEyYTM0ZmU4ZA","altText":"1280_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd4Wmk4eE5UQTVOamN3TXpBNU1EY3hPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekkxTXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njk1MWE4YjJkYmViNDU5ZjAxMjE2MGFiOWU2NGY5ODI0YTNiNTBhMmRhOGNjOGFkZjVmOGU3ZjJlNzZmZTAyNg","altText":"1024_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmd4T1M4eE5UQTVOamN3TXpJeU1UYzVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalV6TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlMGVlOWQ2MzFlNzI2OTUxMWFjNTA4NGU0MjhiNTg5ZjRkMzI2NGU3ZGFjMGI5N2UxM2RhMjE2YzBmM2Y0MzBk","altText":"768_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd4T0M4eE5UQTVOamN3TXpJNE56TXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNalV6TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZDIwOTY3MjBkMzYxNjU5YTc2NmQwNjg4ZGEyZWRmYjA0ZDhlMzdkZWNiZDVmOTgzOWQwYjJhOTk2ZDllNjFm","altText":"480_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZ3hNaTh4TlRBNU5qY3dNelF4T0RNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxNjdhZGJjNDkzODI1ZDcxNzZjYzIwYzljNjI2ZDI5NTVmNjliZGM3NzljMmQzNDk5MDg3ZmQzMjlhOGZlNWU","altText":"200_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00032533000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZ3dPQzh4TlRBNU5qY3dNemMwTmpBM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1qVXpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY0ODA0MWNmNDBlNGFmZDNlZjAwZjdkNTEwY2M2NjI3YjNhOGNlMzhlNDEyZDdjODY2MDVjMDgwYTAxZjA3OGQ","altText":"120_0200000f00032533000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f00032533000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnNE5pOHhOVEE1Tmpjd01qRXdOelkzT0F8YTRlNzFiZDk2OTkxYzkzOTY3YmE2MWQ3MDI5YThjNTlmMzc2OTIwZWRkYzQzOTg0ZDdlNThlM2JhYjhlNzUzNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f00032533000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20080","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> <i>eCOM</i> 7.5","url":"/c/picomax-ecom-7-5","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-ecom-7.5","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2092-4172/200-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-thr-female-connector-straight/p/2092-4172_200-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966535174","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor THR female connector straight","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor THR female connector straight; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; 1.4 mm Ø solder pin; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60555413","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}