{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2 csatornás analóg bemenet; Hőelem; Gyújtószikramentes",
"description" : "<p>Ez az analóg bementi modul két hőelemhez csatlakozik közvetlenül, amelyek a 0 és 1-es zóna robbanásveszélyes területein működnek.</p><p>A 750-es WAGO I/O rendszert a 2-es zónába vagy nem robbanásveszélyes területre kell beépíteni.</p><p>A belső elektromos leválasztás a földelt szenzorok működését teszi lehetővé. A modul automatikusan linearizálja a teljes hőmérsékleti tartományt. A hidegpont kompenzáció csökkenti annak az esélyét, hogy a kapocspont feszültség a 0–55°C működési tartományon kívülre tolódjon el.</p><p>A 24 V-os tápfeszültség a modul power jumper érintkezőiről érkezik.</p><p>A terepi és rendszerszintek elektromosan leválasztottak.</p><p>A modul működési módját a WAGO-I/O-<i>CHECK</i> szoftverén keresztül lehet paraméterezni.</p><p><b>Jelzés:</b></p><ul><li>zöld LED (ON/OFF lehetőség)</li><li>Piros LED (vezetékszakadás, mérési tartomány túllépése/el nem érése)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBPUzh4TXprNU9URXlNVEl6TlRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMjY2ODc4ZWRkODZjODg0NmQ2ZGQwMzUwYmVkMTA5MjE4NDgzOTIzMDVmMWQzYzIxOGFmMGJhNmY0ZTAwYjA",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "I/O Rendszer",
"url" : "https://www.wago.com/hu/i-o-rendszer/2-csatorn%C3%A1s-anal%C3%B3g-bemenet/p/750-487_003-000"
}