Hírek 2020. július 30.
Érzékelők alapján történő vezérlés: MP-Bus

Az MP-Bus szabályozza a HVAC működtetőket a csappantyúkhoz, a szabályozószelepekhez és a VAV légmennyiség szabályozásához.

A beavatkozók rendelkeznek érzékelő bemenettel (hőmérséklet, páratartalom, Be / Ki állapot visszajelzés) amelyek MP-buszon keresztül érhetőek el.

Rendszerjellemzők:

  • Maximum nyolc meghajtó működtetése lehetséges M-Buszon keresztül az MP Master modullal.
  • Egy aktív vagy passzív érzékelő és egy kapcsoló csatlakoztatható az MFT2/MP meghajtóhoz.
  • Nincsenek vonalas topológiai korlátok: csillag, gyűrű, fa vagy kevert konfiguráció lehetséges.
  • Adatcsere lehetséges a fölé- és alárendelt egységek között, pl.: abszolút/relatív térfogatáram, minimum/maximum korlát, szöghelyzet, érzékelő érték, működési állapot és hibaüzenetek.

Termékek

A szabványos motor interfész: SMI

A „szabványos motor interfész”, az SMI (Standard Motor Interface), a redőnyök és árnyékolók elektromos hajtásainál alkalmazott szabványos interfész.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Termékek

A szabványos világításvezérlés – DALI

A „digitális címezhető világítási interfész” (DALI, Digital Addressable Lighting Interface) egy épületvilágítási kommunikációs protokoll.

logo_dali_2000x1500.jpg
Termékek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol Önnek szüksége van rá, legyen az a hely akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még rideg körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg