[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

PFC200-as vezérlő

Az e!COCKPIT (CODESYS V3 és Linux®) fejlesztői környezetnek köszönhetően a PFC200 vezérlő segítségével Ön még könnyebben elvégezheti projektjei programozását, vezérlési feladatait és vizualizálását.

Vigye gyorsabban a piacra új termékeit és érje el befektetése gyorsabb megtérülését: a WAGO új teljeskörű szoftverfejlesztési megoldása mindkét területen segítséget nyújt Önnek. A CODESYS alapú futtatási környezetnek és a valós idejű működésre képes Linux® operációs rendszernek köszönhetően a PFC200-as vezérlő hatékony vezérlési megoldás az Ön automatizálási alkalazásaihoz.

Előnyök:

  • IEC 61131-3 szabvány szerinti programozás
  • Kombinálható magasabb szintű nyelvekkel is
  • PLC és informatikai funkciók egyetlen eszközben
  • Számos interfész, funkció és alkalmazási terület
  • Magas kiberbiztonságot biztosító szabványok (SSL, SSH, OpenVPN és tűzfal)
  • Futtatási környzet e!COCKPIT (CODESYS V3) fejlesztői környezet számára
  • Távoli hozzáférés mobilkommunikációval
  • Linux® valós idejű operációs rendszer
  • Docker-ready

WAGO - alkalmazásban

Ami sikeressé teszi a PFC200-as vezérlőt

Gépek és rendszerek gyors és költséghatékony működtetése

A jól bevált CODESYS V2 szabványos fejlesztőkörnyezet mellett a PFC200-as vezérlő kezeli az e!RUNTIME CODESYS 3 alapú fejlesztőkörnyezetet is. Ez lehetővé teszi a vezérlő számára azt, hogy támogassa a CODESYS V3 fejlesztői környezetre történő átállást. A webes képi megjelenítési alkalmazással rendelkező kényelmes és egyszerű futtatási rendszer használatával Ön gyorsan és hatékonyan képes elvégezni az összetett automatizálási feladatokat is. A vezérlő eleget tesz a hagyományos mérnöki területek elvárásainak (pl. gépészet), ugyanakkor megfelel az újabb területek legszigorúbb műszaki követelményeinek is pl. tápellátás, hajóépítés és a szárazföldi/tengeri ipari tevékenységek.

A felhasználás egyszerű elsajátítása, könnyű áttérés más programozási nyelvekről

Az elismert CODESYS ipari szabványnak köszönhetően gyorsabb az indítás. A hat különböző IEC 61131 programozási nyelven kívül (IL, LL, FBD, ST, FC és CFC), az igényes felhasználók C/C++, PHP vagy shell script segítségével is megírhatják a projektjeiket. Bármely típusú programozási nyelven létrehozott program és könyvtár kompatibilis a CODESYS alkalmazásokkal.

Beágyazott Linux

A beágyazott Linux azon felhasználók számára ajánlott, akik készen állnak arra, hogy átvegyék a teljes irányítást és közvetlenül használják a biztonságos Linux operációs rendszert. A valós idejű Linux® szoftver számos előnnyel rendelkezik a nyílt forráskódból eredő rugalmassága révén, így a felhasználó az igényei szerint adaptálhatja a forráskódot. A nagy stabilitáson túlmenően ez a robusztus operációs rendszer a nyílt forráskodú közösségnek köszönhetően folyamatos optimalizálást is biztosít, így Ön naprakész és az új feladatokra felkészült lesz – ez különösen akkor fontos, amikor biztonsági problémákról van szó.

Nagy memóriakapcitás, gyors processzor és számos kommunikációs interfész

Lenyűgöző jellemzők: kompakt mérete ellenére a WAGO programozható logikai vezérlője (PLC) rendelkezik az összes nélkülözhetetlen interfésszel, sőt két RJ-45 és RS-232/RS-485 porttal is – a választott verziótól függően. A nagyobb rugalmasság biztosítása érdekében az ETHERNET-portokat egymástól függetlenül lehet konfigurálni, ami azt jelenti, hogy a PLC esetében két különböző hálózat konfigurálható. Vonalas topológia kialakításához a két ETHERNET-portot ETHERNET-switch módban is lehet használni. Az SD-kártya nyílás olyan további funkciókat biztosít, mint például nagy képfájlok tárolása egy SD-kártyán webes képi megjelenítéshez.
A robusztus műanyag vezérlőház tartalmazza az 1 GHz-es Cortex A8 processzort, melyet az 512 MB-os RAM támogat a rendkívül nagy sebesség elérése érdekében. A létező legnagobb 1.5 GB-os program- és adatmemória tartalékokat biztosít a PFC200-as számára az összetett vezérlési feladatok elvégzéséhez.

Gyors terepibusz konfigurálás

A CAN, CANopen, PROFIBUS DP és Modbus TCP/UDP/RTU protokollok könnyű átjárhatóságot biztosítanak a terepi buszrendszer és a kívülről érkező bemeneti és kimeneti jelek között. A WAGO könnyen kezelhető e!COCKPIT fejlesztőkörnyezetéből közvetlenül végezhető a terepibusz rendszer konfigurálása. Az ETHERNET interfészek szintén támogatják az összes általános protokollt (pl. a DHCP, DNS, NTP, FTP és HTTP). Az SSH, HTTPS és FTPS teszi lehetővé a biztonságos kapcsolatot.

Zavarmentes és biztonságos kapcsolat biztosítása az OpenVPN és IPsec használatával

A vezérlő a titkosított virtuális magánhálózaton (Virtual Private Network - VPN) keresztül kapcsolódik a mobilhálózathoz, és támogatja mind az OpenVPN, mind az IPsec protokoll használatát. A vezérlőt egy VPN-alagút csatlakoztatja a GPRS adatátviteli szolgáltatáson keresztül a hálózathoz, illetve az illetéktelen hozzáféréssel szemben tökéletesen védve, SSL és TLS protokoll segítségével továbbít valamennyi titkosított adatot. A VPN konfigurálását a vezérlő webalapú kezelési funkciójának használatával is el lehet végezni.

Használja gyorsabban az applikációkat Docker-rel

A Docker tárolási technológiával felgyorsul a szoftverfejlesztés, tesztelés és telepítés, mivel a kezelése az app-ok működésén alapul. A WAGO PFC200-as vezélősorozata most lehetővé teszi, hogy egy beágyzott platform segítségével kihasználjuk ezeket az előnyöket. Az egyre rövidülő termékgyártási ciklusok költséghatékony megvalósítása érdekében a termelést hálózatba kell kapcsolni azért, hogy sokkal rugalmasabb legyen. A gyárak támogatásához olyan szoftver kell, ami megfelel az új termelési feltételeknek. Azonban egy beágyazott platformmal egyáltalán nem könnyű felkészülni a fejlesztésre, tesztelésre, szállításra és elosztásra. A programok installálása és konfigurálása gyakran munkaigényes, amihez több idő is kell, és ez lelassítja a vállalatok digitális átalakítását.

Telekontrol protokollok

A PFC200 XTR sorozat telekontrol vezérlőként is használható. Az IEC 60870-5-101, 103, -104, IEC 61850 és a IEC 61400-25 a telekontrol protokollokon kívül a DNP3 kommunikációs szabványt is támogatja. Sőt, az interfészek is impozánsak: a vezérlő eltérő számú kommunikációs interfésszel két változatban is rendelkezésre áll – az egyik két ETHERNET-csatlakozással és egy RS232/RS485 interfésszel, a másik két ETHERNET-csatlakozással, RS232/RS485, CAN, CANopen és PROFIBUS DP slave interfésszel rendelkezik.

Maximális teljesítmény minimális helyen: Compact Controller 100

A WAGO Kompact vezérlő 100 (751-9301) igazi megoldás különböző alkalmazásokhoz, gyorsan a felhasználók igényeihez igazítható. A nagyszerűen bevált PFC200 sorozat után az új vezérlő is a WAGO automatizálási portfólióját erősíti.

Előnyök:

  • Vezérlő, valós idejű Linux operációs rendszerrel
  • Kompakt vezérlő DIN-sínre szerelhető készülékházban lévő I/O-kal
  • Gyártófüggetlen CODESYS V3 környezet mérnöki tevékenységhez

Alkalmazások

Energiahálózatok (telekontrol tehnológia)

Az energiatermelő és elosztó ágazat legfőbb célja, hogy megbízható és biztonságos energiaellátást tegyen lehetővé. A WAGO széles körű termék portfóliója sokféle alkalamzási lehetőséget kínál az ügyfelek számára: biztonságos távoli megoldások esetében az energiatermelő üzemek automatizálását és az energia elosztást, illetve az áram- és energiamérési technika esetében a be-/kimeneti elemek vezérlését és energetikai monitorozását.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Ipari és gépészeti tervezés

A különböző potenciálok és jeltípusok számára készült be-/kimeneti modulok széles választékával időt és pénzt lehet megspórolni, mivel közvetlenül el lehet végezni az érzékelők/végrehajtók huzalozását – még biztonsági alkalmazások esetében is.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Folyamatautomatizálás

Az emberek biztonsága, a tiszta környezet, a biztonságos, és hibamentes üzemműködés rendkívül fontos a szektor számára. A veszélyes területeken való alkalmazhatóság szintén gyakori követelmény a vegyi-, energetikai, gáz- és olajiparban. A WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemek alkalmasak 2. zónában való használatra, hogy a gyújtószikramentes be-/kimeneti modulokon keresztül feldolgozzák az 1. és 0. zóna terepi jeleit.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Új termékek

BACnet működési átszervezés

BACnet/IP firmware kiterjesztése a PFC200-ra és a 600-as érintőpanelre

A PFC200-ra és a 600-as érintőpanelre alkalmazható BACnet/IP firmware kiterjesztés esetében elmondható, hogy az épületautomatizálás területén ez az egyik legelterjedtebben használt kommunikációs protokol. A WAGO most egy olyan firmware kiterjesztést ajánl a PFC200-as vezérlőkhöz és a 600-as érintőpanel elemekhez, amit a BACnet/IP licence alapján a már meglévő eszközök aktiválásához lehet felhasználni.

Ez lehetővé teszi több BACnet objektum automatizálását mindössze egy PFC200-as vezérlő vagy egy 600-as érintőpanel alkalmazásával. A nagy teljesítményű Linux®-alapú érintőpanelek és BACnet licencek segítségével a nagyobb épületautomatizálási projektek vezérlését és vizualizációját egyetlen eszközzel meg lehet valósítani. Az eszközök a BACnet Revision 14 alapján BACnet épületvezérlőkként (BBCs) működnek. A BTL jelölés azt jelenti, hogy megfelelnek a pályázatok által előírt általános követelményeknek. A WAGO két különböző licencet ajánl: az egyik 256 BACnet objektumot lát el, a másiknak nincsenek megadott korlátai.

Előnyök:

  • A BACnet/IP-t már meglévő termékekre is fel lehet tölteni.
  • Nagy számú BACnet objektum automatizálása
  • Vezérlés és képi megjelenítés egyetlen eszközzel a költséghatékony megoldások érdekében.
  • Különböző licencek alapján történő méretre igazítás

Termékáttekintés

Összes termék

Ismerje meg a PFC200-as vezérlők termékskáláját!

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Még nagyobb teljesítmény

A PFC200-as második generációja még nagyobb teljesítmény elérését biztosítja az Ön számára

Az 1 GHz-es Cortex A8 processzorral és 512 MB-os RAM-mal rendelkező új vezérlők még nagyobb működési sebességet tesznek lehetővé. A 4 GB-os program és adatmemóriával (1.5 GB belső használatra) rendelkező új generáció jóval nagyobb memóriát tesz elérhetővé

controller_pfc200_drei_2000x1125.jpg
Az Ön kapcsolattartója a WAGO-nál

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Ami még érdekelheti

Kapcsolódó témák és termékek

Érintőpanelek

Érintőpanelek és kijelzők

Dizájn és technológia a gépek és rendszerek biztonságos és kényelmes működtetéséért: a WAGO HMI panelei értelmezik a HTML5-öt és CODESYS-ben is programozhatóak.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Érintőpanelek
I/O rendszerek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást, ahol szükség van rá: a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még extrém körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O rendszerek
Felhő

A WAGO felhőalapú adatkezelés összeköti a valóságos és a virtuális világot

Méretezhető, biztonságos, univerzális: a WAGO felhőalapú adatkezelés egy olyan IoT platform megoldást biztosít, amely helytől független, központosított adatvizualizációt tesz lehetővé.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg
Felhő

Ajánlott olvasmány

Ismerje meg a többi termékünket is!

Csatlakozástechnika

Gyors, biztonságos, karbantartásmentes kapcsolódásokhoz: a WAGO az Ön megbízható partnere mindenféle típusú vezérlőt illetően. Termékskálánk a sínre rögzíthető sorkapcsoktól kezdve az installációs és terepi kábelezéshez szükséges sorkapcsokon, csatlakozókon, átvezető komponenseken és NYÁK csatlakozókon keresztül egészen a jelölési megoldásokig terjed.

8882868256798.jpg

Elektronikus interfész

Könnyű kezelhetőség maximális rendszerkészenléti idő mellett: a WAGO interfész moduljai a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Tervezze meg és végezze megízhatóan feladatait mérőátalakítóinkkal, reléinkkel, optocsatoló moduljainkkal, feszültségkonvertereinkkel és tápegységeinkkel, illetve interfész moduljainkkal és rendszerhuzalozásunkkal.

interface_2000x1500_0017.jpg