Sínre rögzíthető installációs sorkapcsok
A WAGO megbízható Push-in CAGE CLAMP® technológiával ellátott TOPJOB® S sínre rögzíthető installációs sorkapcsaival felkészült lehet a jövőbeli kivitelezésekre még abban az esetben is, ha az építési előírások szigorúbbak lesznek.
- Egyfázisú épületáramkör csatlakoztatása egy sorkapocs szélességben
- Gyors és tartós csatlakoztatás a tömör vezető egyszerű beillesztésével a Push-in CAGE CLAMP®-be
- Vizsgálódugó 2 mm átmérővel a közvetlen vizsgálathoz
- A megfelelő változat minden építési alkalmazáshoz.
- Működtetési lehetőségek: Válassza a működtető nyílással ellátott, vagy a nyomógombos változatot, vagy válassza a hibridet (mindkét működtetési mód egy sorkapocsban).

Csillárkapcsok
A WAGO csillárkapcsok ideális csatlakozást biztosítanak a tömör és a többeres vezetékek között. Az EN 60998 szabvány szerinti önálló berendezésként történő jóváhagyásának köszönhetően a WAGO csillárkapcsok szinte minden háztartási alkalmazásban és hasonló épületekben felhasználhatók, ahol a tömör és a többeres vezetékek közötti összekötés szükséges.
- Ideális a tömör és hajlékony vezetékek összekötéséhez
- Egyszerű, szerszám nélküli vezetékezés
- Számos alkalmazást támogat, ideértve a hajlékony vezetékkel csatlakozó berendezések bekötését (pl. redőnymotorok)

221 széria minden vezetéktípushoz
A kaputelefon kábelezésétől az elektromos sütőkig - a különböző vezetéktípusok összekötése gyors és egyszerű a kompakt 221-es sorozatú vezeték összekötővel.
Előnyök:
- Vezetékek előkészítés nélküli csatlakoztatása
- Kombinálható réz vezetéktípusok és keresztmetszetek
- Szerszámmentes vezeték csatlakoztatás a működtető karnak köszönhetően
- Áramterhelhetőség akár 32 A-ig
- Rögzítő adapter elérhető
- Akár 6 mm2 vezeték keresztmetszet
WAGO 221 széria EX-es alkalmazásokhoz
Fedezzen fel új lehetőségeket kötődobozok, lámpatestek vagy elektronikau eszközök gyártójaként a WAGO-val.
Előnyök:
- Egyszerű használat - helyezze be a vezetéket, majd csukja le a működtető kart
- Elérhető 2-, 3- és 5-vezetékees kivitelben
- Kétféle változat, számos lehetőség:
- 4 mm2 változat: 0,14 ... 4 mm2 (finom elemi szálas); 0,2 ... 4 mm2 (többeres merev, tömör)
- 6 mm2 változat: 0,5 ... 6 mm2 (finom elemi szálas); 0,5 ... 6 mm2 (többeres merev, tömör)
- Elérhető rögzítő adapter
- Feszültségtartomány 275 V / 440 V
- ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zone 1, 2
- IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Class 1, Zone 1
PUSH WIRE® vezeték összekötők kötődobozokhoz
Termékkínálatunkból széles vezeték-keresztmetszet tartományban választhat: A 243-as sorozatú MICRO PUSH WIRE® csatlakozók kifejezetten kis keresztmetszetűek (pl. gyengeáramú berendezésekhez). A 2273 sorozat a 2,5 mm2 -es keresztmetszetű tömör vezetékeket köti össze; a 773 sorozat termékeibe a vezetékeket 4/6 mm2-ig lehet csatlakoztatni.
- Kompakt méret
- Gyors huzalozás a tömör vezetékek benyomásával
- Szerszám nélküli szerelés
- A rögzítő adapternek köszönhetően kiválóan alkalmas elosztó szekrényekhez
- Újra felhasználható
- Az átlátszó készülékház a vezeték helyes behelyezésének vizuális ellenőrzésére is alkalmas

Dobozok - Elektromos csatlakozástechnika
Csatlakozástechnikai dobozaink nagyobb védelmet és jobb áttekintést nyújtanak az elektromos telepítések során:
- A WINSTA® csatlakozórendszerhez integrált Linect interfésszel ellátott lámpatest csatlakozódoboz megakadályozza a por és a szennyeződések bekerülését a lámpatestbe
- A Gélbox egyszerűen megvédi a 2273 és 221 sorozatú vezeték összekötőket a nedvességtől - az IPX8 szabvány szerint
- A 221-es sorozatú vezeték összekötővel szerelt csatlakozódoboz biztosítja az áttekinthetőséget akár 60 vezeték bekötése esetén is