[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

Úttörő csatlakozástechnika

Minimalizálja a költséget és maximalizálja az alkalmazása biztonságát a WAGO CAGE CLAMP® technológiával.

A rugós csatlakozástechnika területén világelsőként, a WAGO a tökéletes csatlakozási rendszert kínálja az Ön egyedi igényei kielégítésére.
Már 1951-ben a WAGO megvalósította azt az elképzelést, hogy csavarok helyett rugóerőt használjanak vezetékek csatlakoztatására. A „WAGO csatlakozó” volt a világ első PUSH WIRE® csatlakozója kötődobozokhoz. A CAGE CLAMP® húzórugós csatlakozó feltalálásával olyan új szabványokat teremtettünk, melyeket folyamatosan bővítünk és optimalizálunk. A WAGO csatlakozástechnika használata esetén élvezheti a rezgésálló, gyors, karbantartást nem igénylő csatlakozásaink használatából származó előnyöket.

Előnyök:

  • Rövidebb bekötési idő, a munkaerőköltségek csökkentése
  • A gyorsabb bekötés csökkenti a beüzemelés költségeit és a karbantartást nem igénylő csatlakozások pedig hosszútávú megtakarítást biztosítanak.
  • Karbantartást nem igénylő rugós csatlakozástechnika: hosszabb rendszer rendelkezésre állási idő és berendezés megbízhatóság.
  • Robusztus kivitel: a CAGE CLAMP® technológiával készült termékek zord környezetben is használhatóak – bárhol a világon.

Hatékony innovációk

Csatlakozástechnikáink

Világszerte több milliárd alkalmazásban bizonyított

CAGE CLAMP® néven ismert az 1977-ben általunk feltalált univerzális csatlakozási rendszer, mely ma az elektromos csatlakozástechnikai ipari szabvány.

A CAGE CLAMP® húzórugós csatlakozóra vonatkozó összes információ áttekintése:

  • 0,08 - 35 mm⊃2; (28–2 AWG) névleges keresztmetszetű tömör, sodrott és hajlékony vezetékek csatlakoztatása. Mind a CAGE CLAMP® rugó, mind az áramvezető sín önálló egységet képez.
  • A CAGE CLAMP® rugó magas minőségű króm-nikkel ötvözetből készül.
  • Ónozott felületű elektrolit-rézből készül az áramvezető sín.

CAGE CLAMP® csatlakozás

Minden vezetéktípushoz:

  1. Nyissa ki a kapocspontot.
  2. Dugja be a vezetéket.
  3. Engedje el a kapcsot - és kész!
cage-clamp_2000x2000.jpg

Egyszerűen nyomja be

A Push-In CAGE CLAMP® az univerzális csatlakozástechnika minden vezetéktípushoz, amely garantálja az egyszerű bekötést.

A Push-In CAGE CLAMP® rugós csatlakozóra vonatkozó összes információ áttekintése:

  • 0,14 - 25 mm⊃2; (24–4 AWG) névleges keresztmetszetű tömör, sodrott és hajlékony vezetékek csatlakoztatása.
  • A merev vezetékeket egyszerűen nyomja be az egységbe – szerszámok nélkül.

Push-In CAGE CLAMP® csatlakozás

Ez a csatlakozás lehetővé teszi a vezeték kétféle bekötését:

  1. Univerzális bekötés minden vezetéktípushoz: a működtető szerszám segítségével nyissa ki a kapocspontot, nyomja be a vezetéket, vegye ki működtető szerszámot - kész!
  2. Push-In csatlakozás: egyszerűen nyomja be a vezetéket az egységbe - és kész!

A merev vezetékek, mint tömör, sodrott és érvéghüvelyes hajlékony vezetékek egyszerű bedugással csatlakoztathatóak - nincs szükség működtető szerszámra. Működtető szerszám mindig szükséges a vezeték kikötéséhez.

push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

A leggyorsabb csatlakozástechnika

A bedugáskor a vezeték merevségét használja a PUSH WIRE® csatlakozási rendszer a rugó eltolásához. Elsősorban csatlakozódobozokban alkalmazzák a PUSH WIRE® csatlakozást.

PUSH WIRE® csatlakozóra vonatkozó összes információ áttekintése:

  • Tömör és sodrott vezetékek csatlakoztatására szolgál.
  • A vezeték merevsége szolgál a rugó eltolására bekötéskor.
  • Mindegyik vezeték külön kapocspontban van rögzítve.
  • A tölcsér alakú vezeték bevezetés meggátolja hogy több vezeték kerüljön egy kapocspontba.

PUSH WIRE® csatlakozás:

  1. Szerszámok használata nélkül egyszerűen nyomja a merev tömör és sodrott vezetékeket az egységbe.
  2. Kikötéshez a vezetéket egyszerre kell csavarni és húzni.
push-wire_s_an_2273_0205_004_xx_2000x2000.jpg

Univerzálási csatlakozás nagy keresztmetszetű vezetékekhez

A POWER CAGE CLAMP csatlakozási rendszer optimális szorítóerőt biztosít a maximum 185 mm⊃2; (350 kcmil) keresztmetszetű vezetékek számára.

A POWER CAGE CLAMP csatlakozóra vonatkozó összes információ áttekintése:

  • Vezeték-keresztmetszet tartomány: 10 … 185 mm⊃2; (8 AWG … 350 kcmil)
  • T-kulccsal nyissa ki a kapcsot.
  • A könnyű csatlakoztatás érdekében rögzítőfül tartja nyitott állapotban a kapcsot – ideális háromfázisú áramkör vezetékezéséhez.

POWER CAGE CLAMP csatlakozás:

  1. A kapocs nyitásához dugja be a T-kulcsot, majd ütközésig fordítsa az óramutató járásával ellentétesen.
  2. Ezt követően nyomja be a sárga rögzítőfület. A kapocs nyitott állásban rögzítése után két kézzel végezheti a vezetékezést.
  3. Ütközésig nyomja be a már csupaszolt vezetéket a kapocspontba.
  4. A T-kulcs rövid, az óramutató járásával ellentétes irányú mozdításával zárja a kapcsot, így rögzíti a vezetéket.
power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

Valamennyi termék

Ismerje meg a WAGO termékek széles skáláját.

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1125_1.jpg
Örömmel segítünk!

Értékesítés

További lehetőségek:

Ez is érdekelheti

Termékkatalógusaink

Elektromos csatlakozástechnika

Gyors, biztonságos, karbantartás mentes csatlakozások: a WAGO az Ön partnere minden vezetéktípus esetén. A termékajánlataink a sínre rögzíthető sorkapcs rendszerektől, az installációs és terepi vezetékezési sorkapcsoktól a dugaszolható csatlakozókon és az átvezető alkotóelemeken keresztül, egészen a NYÁK-csatlakozókig és jelölési megoldásokig terjednek.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfész elektronika

Könnyű kezelhetőség maximális rendelkezésre állással: a WAGO interfész moduljai teljesítik a legszigorúbb követelményeket. Tervezze meg és végezze el a feladatait mérőátalakítóinkkal, reléinkkel, optocsatoló moduljainkkal, feszültségkonvertereinkkel és tápegységeinkkel, illetve interfész moduljainkkal és rendszerkábelezésünkkel.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Automatizálási Technológia

Mérés, vezérlés, szavályozás: a WAGO automatizálási technológia és az ezzel kapcsolatos szoftver fel van készítve a jövőbeli fejlesztésekre és időt takarít meg. Az I/O rendszerek, vezérlők, kijelzők és panelek nagymértékű megbízhatósággal rendelkeznek - még a legextrémebb körülmények között is.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg