[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-194758-new-website-page-raumautomation-gettyImages-1136436788-2000x2000.webp

Intelligens helyiségautomatizálás a gazdaságos üzemeltetés érdekében

Egy helyiségautomatizálási megoldás hatékonysága nem csak a magas energiahatékonysági osztályon múlik – fontos az egyszerű telepítés és üzembe helyezés, valamint a nagyfokú rugalmasság az épület teljes életciklusa során. A WAGO helyiségautomatizálási megoldásai lehetővé teszik az épületrendszerek integrált megközelítését: a világítás, az árnyékolás, a beltéri klíma szabályozásának, a szinergikus hatások felhasználásának és a fűtési/hűtési terhelésekre vonatkozó adatok lekérdezésének területén. Mindez tökéletes alapot biztosít az épület számára.

  • Egyszerű konfigurálás – nincs programozás
  • Rugalmasan alkalmazkodik az egyéni felhasználási igényekhez
  • Minimalizált energiafogyasztás épületek világítására, árnyékolására és hűtésére

Helyiségautomatizálás

Rugalmas helyiség funkciók

Helyiség világítás

Az igényeknek megfelelő, felhasználóorientált világításvezérlés jelentősen csökkenti az energiaköltségeket.

Előnyök:

  • Optimális együttműködés a szenzorok és az aktorok között egy központi vagy egy elosztott vezérlőn keresztül
  • Széles kínálatunkban számos interfész megoldás található a helyiségautomatizálási buszrendszerekhez és a kiegészítő rendszerekhez
  • Felhasználóorientált és az igényeknek megfelelő helyiség világítás az alacsonyabb üzemeltetési költségekért – akár 50 % megtakarítás is lehetséges a WAGO világításvezérlési megoldásaival

Árnyékolás vezérlés

Egy modern árnyékolás- vagy redőnyvezérlő rendszer nemcsak az energiaköltségeket csökkenti, hanem környezetvédelmi szempontból is előnyös, illetve pozitív hatással van az emberek közérzetére.

Előnyök:

  • A modern árnyékolásvezérlési megoldások segítségével csökkenteni lehet az energiaköltségeket, hiszen így meg lehet előzni a helyiségek túlmelegedését/lehűlését, illetve a napsugarak nem verődnek vissza az üvegfelületekről.
  • Alacsonyabb fűtési, hűtési és mesterséges világítási költségek
  • Megoldások a hagyományos árnyékoló meghajtáshoz és az SMI technológiához

Helyiségek légkondicionálása

A modern légkondicionáló rendszerek legfontosabb jellemzője a korszerű, automatizált energiafelhasználás és a maximális felhasználói kényelem A hőmérséklet és a relatív páratartalom igény szerinti, időbeállításos, mozgásalapú szabályozása, illetve az ablakok monitorozása és az automatikus hőszabályozás egyaránt lehetséges.

Előnyök:

  • Jelentős, akár 30 %-os energiamegtakarítás az interaktív légkondicionálásnak köszönhetően
  • A hőmérséklet és a relatív páratartalom igény szerinti, időbeállításos, mozgásalapú szabályozása
  • Ablakok monitorozása és automatikus hőszabályozás

Termékek

WAGO flexROOM®

Konfigurálás – nem programozás

Lehetővé teszi a világítás, az árnyékolás és a beltéri hőmérséklet szabályozás integrált automatizálását; nincs szükség programozásra.